製品カテゴリー
基板対基板コネクタ
概要製品説明
  1. ホーム
  2. デバイスコネクティビティ
  3. 基板用コネクタ
  4. 基板対基板コネクタ
  5. 製品
  6. ケーブル接続経由
  7. 基板コネクタ

基板コネクタ

フィルター

製品 2388

Relevance
har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs
オスコネクタ

har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs

部品番号: 15 13 080 2601 000

リフロー半田付け端子 (SMT)コンタクト: 80ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 1液晶高分子(LCP)

DIN-Power F048MS-3,0C1-2
オスコネクタ

DIN-Power F048MS-3,0C1-2

部品番号: 09 06 148 6901

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌6 Aコンタクト: 48アングル型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: 穴コーディング, シュラウドコーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少), D20 コーディングPCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

SEK-18 SV MA LP STR29 10P PL2
オスコネクタ

SEK-18 SV MA LP STR29 10P PL2

部品番号: 09 18 510 6324

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌1 Aコンタクト: 10ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-13に準拠サーモプラスチック樹脂 (PBT)グレー

DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2
メスコネクタ

DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2

部品番号: 09 06 248 6834

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌6 Aコンタクト: 48ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: 穴コーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少), シュラウドコーディングPCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

har-flex str m 4.85mm 20p PL1
オスコネクタ

har-flex str m 4.85mm 20p PL1

部品番号: 15 13 020 2601 333

リフロー半田付け端子 (SMT)コンタクト: 20ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 1液晶高分子(LCP)

DIN-Power D032MS-3,0C1-2
オスコネクタ

DIN-Power D032MS-3,0C1-2

部品番号: 09 04 132 6921

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌6 Aコンタクト: 32アングル型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: 穴コーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少), サイドコーディングPCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

SEK-18 SV MA LP STR29 06P PL2
オスコネクタ

SEK-18 SV MA LP STR29 06P PL2

部品番号: 09 18 506 6324

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌1 Aコンタクト: 6ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-13に準拠サーモプラスチック樹脂 (PBT)グレー

har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs
オスコネクタ

har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs

部品番号: 15 13 012 2601 000

リフロー半田付け端子 (SMT)コンタクト: 12ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 1液晶高分子(LCP)

Federleiste D 32pol. Einl 4,5 AFS 2
メスコネクタ

Federleiste D 32pol. Einl 4,5 AFS 2

部品番号: 09 04 232 6831

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌6 Aコンタクト: 32ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠コーディング: 穴コーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少)PCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

SEK-18 SV MA LP STR29 10P PL3
オスコネクタ

SEK-18 SV MA LP STR29 10P PL3

部品番号: 09 18 510 7324

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌1 Aコンタクト: 10ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 3, IEC 60603-13に準拠サーモプラスチック樹脂 (PBT)グレー

SEK-18 SV MA LP STR29 20P PL2
オスコネクタ

SEK-18 SV MA LP STR29 20P PL2

部品番号: 09 18 520 6324

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌1 Aコンタクト: 20ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-13に準拠サーモプラスチック樹脂 (PBT)グレー

har-flexicon 3,50 MWV-2 GN
ヘッダー

har-flexicon 3,50 MWV-2 GN

部品番号: 14 13 021 4001 000

垂直方向定格電流: ‌11 Aコンタクト: 2銅合金Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側コーディング: コーディングピンは別途ご注文ください。ポリアミド (PA)緑

SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR
PCBトランジションコネクタ

SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR

部品番号: 09 18 110 9622

半田端子, IDC圧接端子定格電流: ‌2.6 Aサーモプラスチック樹脂 (PBT)グレーコンタクト: 10銅合金Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側

har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs
オスコネクタ

har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs

部品番号: 15 11 026 2601 000

リフロー半田付け端子 (SMT)コンタクト: 26ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 1液晶高分子(LCP)

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs
オスコネクタ

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs

部品番号: 15 13 020 2601 000

リフロー半田付け端子 (SMT)コンタクト: 20ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 1液晶高分子(LCP)

DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1
オスコネクタ

DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1

部品番号: 09 06 115 2932

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌15 Aコンタクト: 15アングル型銅合金Agメッキ、下地Ni 嵌合側, Ni下地+Ag下地+Snメッキ 結線側パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠コーディング: シュラウドコーディング, D20 コーディングPCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

SEK-18 SV MA LP STR29 16P PL3
オスコネクタ

SEK-18 SV MA LP STR29 16P PL3

部品番号: 09 18 516 7324

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌1 Aコンタクト: 16ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 3, IEC 60603-13に準拠サーモプラスチック樹脂 (PBT)グレー

DIN-Power H015FS4,0C1-1
メスコネクタ

DIN-Power H015FS4,0C1-1

部品番号: 09 06 215 2821

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌15 Aコンタクト: 15ストレート型銅合金銀メッキ 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠コーディング: シュラウドコーディング, D20 コーディングPCB固定: 固定フランジ付きサーモプラスチック製、ガラス繊維入りRAL 7032 (ぺブルグレー)

SEK-18 SV MA LP STR29 16P PL2
オスコネクタ

SEK-18 SV MA LP STR29 16P PL2

部品番号: 09 18 516 6324

ウェーブ半田付け端子定格電流: ‌1 Aコンタクト: 16ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-13に準拠サーモプラスチック樹脂 (PBT)グレー

har-flex str m 4.85mm 32p PL1
オスコネクタ

har-flex str m 4.85mm 32p PL1

部品番号: 15 13 032 2601 333

リフロー半田付け端子 (SMT)コンタクト: 32ストレート型銅合金貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側パフォーマンスレベル: 1液晶高分子(LCP)

20 (2,388)

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件