角型コネクタ
迅速かつ簡単な処理、堅牢性、柔軟性、長寿命、そして工具不要の理想的な組み立てを実現。Han®はコネクタに対する貴社の期待を裏切りません。さらに期待を上回ります。
Han®角型コネクタは、機械や設備のモジュール化を可能にする耐環境産業用コネクタの業界標準です。過酷な環境用に設計されたHan®角型コネクタは、電力、信号、データを確実に伝送できるプラグ式コネクタで、産業用アプリケーションの最高レベルの要件を満たします。
角型の頑丈な標準設計に加え、Han®シリーズは、機械、輸送、エネルギー、自動車およびデバイス接続の各分野に幅広いソリューションを提供するモジュラー式、小型、軽量のコネクタを提供しています。
関連ショートカット
角型コネクタの設計
完全な角型コネクタは、以下の各コンポーネントで構成されます:
ケーブルエントリー保護
ユニバーサルケーブルグランド
広範囲にわたるアクセサリ
フード
ローまたはハイコンストラクション、トップまたはサイドエントリー、1 または 2 ロックレバー
オスインサート
ネジ端子または圧着端子 (コンタクトは別手配)、またはケージクランプ端子付
メスインサート
ネジ端子または圧着端子 (コンタクトは別手配)、またはケージクランプ端子付
ハウジング
ハウジング(パネル取付け型):サーモプラスチックまたはメタルカバー付またはカバーなし、1 または 2 ロックレバー
ハウジング(ボックス型):ローまたはハイコンストラクション、サーモプラスチックまたはメタルカバー付またはカバーなし、1または2ロックレバー、1 または 2 ケーブルエントリー
フード(中継型):ローまたはハイコンストラクション、中継用
モジュラーコネクタ
角型コネクタは、モジュラー式コネクタの利点を活用するための完璧なベースであり、電源、信号、データ、さらには圧縮空気までもを単一のユニークなインターフェースに統合することができます。産業用モジュラーコネクタの発明者として、ハーティングはモジュラーコネクタの業界標準であるHan-Modular®シリーズを提供しています。
ユーザは、機械や設備に供給するコネクタを最適に設計することができます。これは、標準サイズの産業用コネクタハウジングに、異なる伝送メディア用の個々のモジュールを組み合わせることで可能になります。Han-Modular®は、小さな設置面積で多様な機能を備えた、扱いやすく柔軟性の高いソリューションを提供します。
2022年に導入されたHan-Modular® Dominoモジュールは、スペースと重量を最大50%削減し、CO2排出量を削減するなど、最適化の新たな可能性を開きます。
角型コネクタを構成する
コネクタの詳細やあらゆる選択肢の組み合わせを検討する手間を省いて、迅速かつ確実に機械構造に適したインターフェースを見つける必要がありますか?Han®構成ツールは、お客様の意思決定に必要なすべての情報とデータを素早く表示します。
主な利点:
ガイドに従って構成 – わずか数ステップでコネクタソリューション一式が完成
複雑な製品群からカスタマイズソリューションを簡単にまとめられる
必要なデザイン・インのデータと文書をすべて用意
詳細な3Dライブ視覚化で目視検査可能
複雑さの軽減とエラー防止により安全と時短を確保
構成IDを簡単に共有してコラボレーションが容易に
個人アカウントのすべての設定へのアクセス
Webセミナーシリーズ|HARTING Energy Transition Days 2025
脱炭素化は現代における最大の課題のひとつです。日常生活のますます多くの分野が電化され、効率向上のために各分野の相互接続が進んでいます。このイベントでは、よりグリーンな世界のための典型的な課題と解決策について話し合います。
産業 & ソリューション
ベストプラクティス
Webセミナー
ニュース& イベント
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス