製品カテゴリー
角型コネクタ
概要製品説明
  1. ホーム
  2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 説明

角型コネクタに関する説明


フードとハウジングのロッキング機構

フードとハウジングのロッキング機構

フードとハウジングのロック機構はコネクタが偶発的に外れるのを防ぐだけでなく、密封性も高めます。産業用コネクタに最もよく使われているロック機構はロックレバーです。その方式にはいくつかの種類があり、それぞれに長所があり、特定の用途に適しています。
詳細はこちら
Header_IP-protection_0.webp

IP保護等級(接続部の保護、防塵、防水)

コネクタのハウジング、シーリング、ロック機構は、機械的衝撃、異物、湿気、ほこり、水、その他の液体などの外部影響から接続を保護します。
詳細はこちら
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

結線技術

最も一般的な結線方式をHan®コネクタに組み込むことができます。特定の結線方式に合わせて、特殊インサートとコンタクトもご用意しています。適切な結線方式の選択は、主にケーブルの種類、ケーブル断面積、そしてコンタクトの数と種類によって決まります。さらに、どの種類の結線方式も生産条件に従って異なるメリットを提供します。
詳細

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件