製品カテゴリー
角型コネクタ
その他アクセサリー
フィルター
製品 98
Relevance
ナイロンコード
Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
部品番号: 09 10 000 9959
ケーブルアダプター
Han 1A-strain relief
部品番号: 09 10 000 5300
ダミープラグ
Han 1A-sealing plug
部品番号: 09 10 000 9909
レンチアダプター
Han® ORV3 wrench adapter 15-17
部品番号: 09 99 000 1017
レンチアダプター
Han® ORV3 wrench adapter 17-18,5
部品番号: 09 99 000 1018
レンチアダプター
Han® ORV3 wrench adapter 18,5-20
部品番号: 09 99 000 1019
コンタクトブリッジ
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
部品番号: 09 93 000 6250
固定具
Locking element 20/block= 1 (2 blks/bag)
部品番号: 09 14 000 9960
固定プレート
Klemmblech fuer Han Modular SC
部品番号: 09 14 000 9965
固定具
Han-Modular Flexbox fixing element
部品番号: 09 14 000 8020
ストレインリリーフ
strain relief for Flexbox hood 3 entries
部品番号: 09 14 000 8033
ストレインリリーフ
strain relief for Flexbox hood 4 entries
部品番号: 09 14 000 8034
ケーブルタイ
cable tie with metal latch 3.6 x 140 mm
部品番号: 09 14 000 9809
ケーブルシュー
Han-Mod PE contact extension special cab
部品番号: 09 14 000 9912
ケーブルシュー
Han Mod PE-Anschlusserweiterung fuer 25m
部品番号: 09 14 000 9913
ガイドエレメント
D-SUB MODULAR GUIDE PIN
部品番号: 09 14 000 9918
ガイドエレメント
D-SUB MODULAR GUIDING BUSH
部品番号: 09 14 000 9919
アップデートモジュール
Han ID Update Modul
部品番号: 09 80 115 0201
PE マルチグランド接続
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
部品番号: 19 41 000 9999
フロートワッシャー
Float washer for M4 fixing screws
部品番号: 09 14 000 9936
20 (98)