産業用イーサネットケーブルアセンブリ
産業用イーサネットケーブルアセンブリ
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
製品カテゴリー
角型コネクタ
概要製品説明
  1. ホーム
  2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. ケーブルエントリーシール

ケーブルエントリーシール

フィルター

製品 9

Relevance
Han split hood sliced SR,4 entries,OD=6m
ケーブルクランプ

Han split hood sliced SR,4 entries,OD=6m

部品番号: 09 00 000 6004

Han® Split Hood, ケーブルエントリー x 4, 幅広い適合バージョンクランプ可能範囲: ... 6 mmNBR黒

Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm
ケーブルクランプ

Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm

部品番号: 09 00 000 6005

Han® Split Hood, ケーブルエントリー x 1, 幅狭バージョンクランプ可能範囲: 4.5 ... 6 mmNBR黒

Han split hood sliced SR,OD 6~7.5mm
ケーブルクランプ

Han split hood sliced SR,OD 6~7.5mm

部品番号: 09 00 000 6006

Han® Split Hood, ケーブルエントリー x 1, 幅狭バージョンクランプ可能範囲: 6 ... 7.5 mmNBR黒

Han split hood sliced SR,OD 7.5~9mm
ケーブルクランプ

Han split hood sliced SR,OD 7.5~9mm

部品番号: 09 00 000 6007

Han® Split Hood, ケーブルエントリー x 1, 幅狭バージョンクランプ可能範囲: 7.5 ... 9 mmNBR黒

Han split hood sliced SR,OD 9~10.5mm
ケーブルクランプ

Han split hood sliced SR,OD 9~10.5mm

部品番号: 09 00 000 6008

Han® Split Hood, ケーブルエントリー x 1, 幅広い適合バージョンクランプ可能範囲: 9 ... 10.5 mmNBR黒

Han split hood sliced SR,OD 10.5~12mm
ケーブルクランプ

Han split hood sliced SR,OD 10.5~12mm

部品番号: 09 00 000 6009

Han® Split Hood, ケーブルエントリー x 1, 幅広い適合バージョンクランプ可能範囲: 10.5 ... 12 mmNBR黒

Han split hood sliced SR,OD 12~13.5mm
ケーブルクランプ

Han split hood sliced SR,OD 12~13.5mm

部品番号: 09 00 000 6010

Han® Split Hood, ケーブルエントリー x 1, 幅広い適合バージョンクランプ可能範囲: 12 ... 13.5 mmNBR黒

Han split hood sliced SR,OD 13.5~15mm
ケーブルクランプ

Han split hood sliced SR,OD 13.5~15mm

部品番号: 09 00 000 6011

Han® Split Hood, ケーブルエントリー x 1, 幅広い適合バージョンクランプ可能範囲: 13.5 ... 15 mmNBR黒

Han split hood sliced SR,OD 15~16mm
ケーブルクランプ

Han split hood sliced SR,OD 15~16mm

部品番号: 09 00 000 6012

Han® Split Hood, ケーブルエントリー x 1, 幅広い適合バージョンクランプ可能範囲: 15 ... 16 mmNBR黒

9 (9)

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件