製品カテゴリー
角型コネクタ
概要製品説明
  1. ホーム
  2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. ケーブルグランド

ケーブルグランド

フィルター

製品 228

Relevance
Han-Eco cable gland M40
ケーブルグランド

Han-Eco cable gland M40

部品番号: 19 41 000 5141

M40クランプ可能範囲: 16 ... 28 mm材質(ケーブルグランド): ポリアミド (PA) RAL 9005 (ジェットブラック)レンチ サイズ: 46

Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40
縮小シールインサート

Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40

部品番号: 19 41 000 5142

クランプ可能範囲: 12 ... 20 mmRAL 9005 (ジェットブラック)

Han-Eco cable gland M32
ケーブルグランド

Han-Eco cable gland M32

部品番号: 19 41 000 5131

M32クランプ可能範囲: 13 ... 21 mm材質(ケーブルグランド): ポリアミド (PA) RAL 9005 (ジェットブラック)レンチ サイズ: 36

Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
縮小シールインサート

Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32

部品番号: 19 41 000 5132

クランプ可能範囲: 9 ... 14 mmRAL 9005 (ジェットブラック)

Han-Eco Cable gland M20
ケーブルグランド

Han-Eco Cable gland M20

部品番号: 19 41 000 5111

M20クランプ可能範囲: 6 ... 13 mm材質(ケーブルグランド): ポリアミド (PA) RAL 9005 (ジェットブラック)レンチ サイズ: 24

Han-Eco Cable gland M25
ケーブルグランド

Han-Eco Cable gland M25

部品番号: 19 41 000 5121

M25クランプ可能範囲: 9 ... 17 mm材質(ケーブルグランド): ポリアミド (PA) RAL 9005 (ジェットブラック)レンチ サイズ: 29

M25 Wellrohradapter Han Easy Hood
ネジアダプター

M25 Wellrohradapter Han Easy Hood

部品番号: 11 30 000 9961

M25材質(ケーブルグランド): サーモプラスチック

M32 Wellrohradapter Han Easy Hood
ネジアダプター

M32 Wellrohradapter Han Easy Hood

部品番号: 11 30 000 9962

M32材質(ケーブルグランド): サーモプラスチック

Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 11-13 nature
ケーブルグランド

Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 11-13 nature

部品番号: 19 15 523 5196

M25クランプ可能範囲: 11 ... 13 mm材質(ケーブルグランド): ポリアミド (PA) 白IP67 / IP69レンチ サイズ: 32

Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature
ケーブルグランド

Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature

部品番号: 19 15 523 5197

M25クランプ可能範囲: 13 ... 16 mm材質(ケーブルグランド): ポリアミド (PA) 白IP67 / IP69レンチ サイズ: 32

Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature
ケーブルグランド

Han CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature

部品番号: 19 15 523 5199

M25クランプ可能範囲: 16 ... 18 mm材質(ケーブルグランド): ポリアミド (PA) 白IP67 / IP69レンチ サイズ: 32

Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 black
ケーブルグランド

Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 black

部品番号: 19 15 503 5196

M25クランプ可能範囲: 11 ... 13 mm材質(ケーブルグランド): ポリアミド (PA) 黒IP67 / IP69レンチ サイズ: 32

Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 13,0-16,0
ケーブルグランド

Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 13,0-16,0

部品番号: 19 15 503 5197

M25クランプ可能範囲: 13 ... 16 mm材質(ケーブルグランド): ポリアミド (PA) 黒IP67 / IP69レンチ サイズ: 32

Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
ケーブルグランド

Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0

部品番号: 19 15 503 5199

M25クランプ可能範囲: 16 ... 18 mm材質(ケーブルグランド): ポリアミド (PA) 黒IP67 / IP69レンチ サイズ: 32

Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
ケーブルグランド

Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0

部品番号: 19 15 503 5290

M25クランプ可能範囲: 5 ... 8 mm材質(ケーブルグランド): ポリアミド (PA) 黒IP68レンチ サイズ: 27, 29

Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø9-17 SBC
ケーブルグランド

Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø9-17 SBC

部品番号: 19 00 000 5013

EMCバージョンM25クランプ可能範囲: 9 ... 17 mm材質(ケーブルグランド): 真鍮材質 (クランプリング): ポリアミド (PA)IP65 / IP68レンチ サイズ: 29

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC
ケーブルグランド

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø13-21 SBC

部品番号: 19 00 000 5014

EMCバージョンM32クランプ可能範囲: 13 ... 21 mm材質(ケーブルグランド): 真鍮材質 (クランプリング): ポリアミド (PA)IP65 / IP68レンチ サイズ: 36

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC
ケーブルグランド

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC

部品番号: 19 00 000 5015

EMCバージョンM32クランプ可能範囲: 17 ... 22.5 mm材質(ケーブルグランド): 真鍮材質 (クランプリング): ポリアミド (PA)IP65 / IP68レンチ サイズ: 36

Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
ケーブルグランド

Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC

部品番号: 19 00 000 5019

EMCバージョンM25クランプ可能範囲: 13 ... 21 mm材質(ケーブルグランド): 真鍮材質 (クランプリング): ポリアミド (PA)IP65 / IP68レンチ サイズ: 32

Cable gland M20x1,5 / D.8mm
ケーブルグランド

Cable gland M20x1,5 / D.8mm

部品番号: 19 00 000 5020

スロットシール付きM20ケーブル径: 7.2 ... 8 mm亜鉛ダイカスト

20 (228)

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件