製品カテゴリー
角型コネクタ
シール
フィルター
製品 155
Relevance
ケーブルクランプ
Flexbox bellows seal insert small 4-10mm
部品番号: 09 14 000 8100
ケーブルクランプ
Flexbox bellows seal insert med 5-16mm
部品番号: 09 14 000 8200
ケーブルクランプ
Flexbox bellows seal insert large 9-24mm
部品番号: 09 14 000 8300
ゴムスリーブ
Han® S 120 rubber sleeve 5.5 – 7.0 mm
部品番号: 09 93 000 8220
ゴムスリーブ
Han® S 120 rubber sleeve 6.8 – 8.8 mm
部品番号: 09 93 000 8221
ゴムスリーブ
Han® S 120 rubber sleeve 8.6 – 10.6 mm
部品番号: 09 93 000 8222
ゴムスリーブ
Han® S 120 rubber sleeve 10.5 – 12.5 mm
部品番号: 09 93 000 8223
ゴムスリーブ
Han® S 200 rubber sleeve 6.4 – 7.9 mm
部品番号: 09 93 000 7221
ゴムスリーブ
Han® S 200 rubber sleeve 6.4 – 7.9 mm
部品番号: 09 93 000 7221 XL
ゴムスリーブ
Han® S 200 rubber sleeve 7.7 – 9.2 mm
部品番号: 09 93 000 7222
ゴムスリーブ
Han® S 200 rubber sleeve 7.7 – 9.2 mm
部品番号: 09 93 000 7222 XL
ゴムスリーブ
Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
部品番号: 09 93 000 7223
ゴムスリーブ
Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
部品番号: 09 93 000 7223 XL
ゴムスリーブ
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm
部品番号: 09 93 000 7224
ゴムスリーブ
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm
部品番号: 09 93 000 7224 XL
ゴムスリーブ
Han® S 200 rubber sleeve 11.6 – 13.1 mm
部品番号: 09 93 000 7225
ゴムスリーブ
Han® S 200 rubber sleeve 11.6 – 13.1 mm
部品番号: 09 93 000 7225 XL
ゴムスリーブ
Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm
部品番号: 09 93 000 7226
ゴムスリーブ
Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm
部品番号: 09 93 000 7226 XL
形状に合わせたガスケット
Han-Yellock 60 seal for carrier hood
部品番号: 11 00 600 9502
20 (155)