製品カテゴリー
角型コネクタ
電気
フィルター
製品 413
Relevance
クリンプコンタクト
Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag
部品番号: 09 93 000 6142
クリンプコンタクト
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
部品番号: 09 93 000 6143
クリンプコンタクト
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
部品番号: 09 93 000 6144
クリンプコンタクト
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
部品番号: 09 93 000 6242
クリンプコンタクト
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
部品番号: 09 93 000 6243
クリンプコンタクト
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
部品番号: 09 93 000 6244
PE コンタクト チャンバー
Han-Yellock PE-Contact-Chamber
部品番号: 11 05 001 2601
PEコンタクト
Yellock PE extension crimp 6mm²
部品番号: 11 00 000 9509
PEコンタクト
Yellock PE extension crimp crimp 10mm²
部品番号: 11 00 000 9510
クリンプコンタクト
Han E HMC female contact Au AWG 26-22
部品番号: 09 33 200 6217
クリンプコンタクト
Han E HMC male contact Au AWG 26-22
部品番号: 09 33 200 6117
クリンプコンタクト
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
部品番号: 09 15 200 6124
クリンプコンタクト
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
部品番号: 09 15 200 6127
クリンプコンタクト
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
部品番号: 09 15 200 6224
クリンプコンタクト
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
部品番号: 09 15 200 6227
クリンプコンタクト
Han D F crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
部品番号: 09 15 200 6223
クリンプコンタクト
Han D M crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
部品番号: 09 15 200 6123
クリンプコンタクト
Han E HMC male contact Au AWG 20
部品番号: 09 33 200 6122
クリンプコンタクト
Han E HMC female contact Au AWG 20
部品番号: 09 33 200 6222
クリンプコンタクト
Han E HMC female contact Au AWG 19
部品番号: 09 33 200 6215
20 (413)