製品カテゴリー
角型コネクタ
コンタクト
フィルター
製品 47
Relevance
コーディングピン
Han Coding System Groove Pin, red 3x14 f
部品番号: 09 33 000 9915
コーディングピン
CODING PIN Han E
部品番号: 09 33 000 9954
コーディングピン
CODING PIN Han E
部品番号: 09 33 000 9954 XL
クリンプコンタクト
D SUB FE turned contact_AWG22-26_PL1 HMC
部品番号: 09 67 000 5470
クリンプコンタクト
DSUB MA turned contact_AWG 22-26_PL1 HMC
部品番号: 09 67 000 5570
クリンプコンタクト
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
部品番号: 09 67 000 7470
クリンプコンタクト
DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC
部品番号: 09 67 000 7570
クリンプコンタクト
D SUB FE turned contact_AWG20-24_PL1 HMC
部品番号: 09 67 000 8470
クリンプコンタクト
D SUB MA turned contact_AWG20-24_PL1 HMC
部品番号: 09 67 000 8570
クリンプコンタクト
Han E HMC female contact Au AWG 26-22
部品番号: 09 33 200 6217
クリンプコンタクト
Han E HMC male contact Au AWG 26-22
部品番号: 09 33 200 6117
クリンプコンタクト
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
部品番号: 09 15 200 6124
クリンプコンタクト
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
部品番号: 09 15 200 6127
クリンプコンタクト
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
部品番号: 09 15 200 6224
クリンプコンタクト
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
部品番号: 09 15 200 6227
クリンプコンタクト
Han D F crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
部品番号: 09 15 200 6223
クリンプコンタクト
Han D M crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
部品番号: 09 15 200 6123
クリンプコンタクト
Han E HMC male contact Au AWG 20
部品番号: 09 33 200 6122
クリンプコンタクト
Han E HMC female contact Au AWG 20
部品番号: 09 33 200 6222
クリンプコンタクト
Han E HMC female contact Au AWG 19
部品番号: 09 33 200 6215
20 (47)