2. 丸型コネクタケーブルアセンブリ

丸型コネクタケーブルアセンブリ

ハーティングはケーブルアセンブリの製造において豊富な経験を持っています。お客様の要件に合わせたプラグアンドプレイ・ソリューションを提供します。


ケーブルアセンブリ 丸型コネクタ

産業用接続技術のリーディングカンパニーとして、ハーティングは幅広いケーブルアセンブリ を開発・製造しています。当社の製品群には、データ、信号、電力の信頼性の高い伝送のための幅広い組み立て済みソリューションが含まれます。すぐに使用できるプラグアンドプレイ・ソリューションは、現場決戦可能なコネクタとオーバーモールド型コネクタの両方を備えています。高性能プラスチック製または金属製ハウジングのバリエーションがあり、堅牢性と環境要件の観点から、お客様のアプリケーションに適したソリューションを選択できます。

Wide range of cables assemblies - image - circular connectors

当社の製品群には、データ、信号、および電力伝送用の丸型コネクタの幅広い品揃えがあります。

標準化されたソリューションに加え、お客様の個別の要件に合わせたカスタマイズされたタイプも提供しています。当社の専門知識は、輸送、機械・プラントエンジニアリング、オートメーション技術、データセンター、エネルギー配給など、さまざまな業界に及んでいます。

ケーブルアセンブリの製造における長年の経験に基づいてご提供提供します:

  • -丸型コネクタを使用した幅広いケーブルアセンブリ

  • 標準またはカスタマイズされたケーブル長

  • 丸型コネクタ付きオーバーモールドアセンブリー

ユーザの利点


当社のポートフォリオには、オーバーモールド丸型コネクタを使用したバリエーションを含む、幅広いケーブルアセンブリが含まれています。オーバーモールドにより、コネクタとケーブルが分離せず、操作できない構造になっているため、絶対的に安全で張力のある接続が保証されます。オーバーモールドケーブルは最適な保護を提供し、産業環境の厳しい条件下でも大幅に長い寿命を保証します。

  • コストと時間の節約、簡単な設置

  • 不正操作に対する安全性

  • 豊富なケーブル素材と幅広いポートフォリオ丸型コネクタ

  • コストを最適化したインターフェイス

当社の製品


  • 限られたスペースで効率的なM5 Aコード 信号伝送

  • 小型化アプリケーションにおけるM8 Aコード 信号伝送

  • 産業環境におけるM8 Dコードの高速データ伝送

M5 / M8 ケーブルアセンブリ
M5 / M8 ケーブルアセンブリ - データ、信号
  • 過酷な産業環境におけるM12 Aコード 信号伝送

  • 高速イーサネット・アプリケーションにおけるM12 Dコーディング・ データ伝送

  • M12 Xコード、オーバーモールド産業環境における高速データ伝送

  • M12 L-、S-、K-、T-コードによる 産業用小型電力伝送

M12 ケーブルアセンブリ
M12ケーブルアセンブリ - データ、信号、パワー
  • サイズ 15過酷な産業環境における電力と信号の伝送

  • M17産業環境におけるモータ用途の電力および信号伝送

  • M23 モータコンポーネントのデータ、信号、電力伝送

サイズ15 / M17 / M23 ケーブルアセンブリ
サイズ15 / M17 / M23ケーブルアセンブリ - データ、信号、パワー

複合ケーブルは、異なるインターフェイスのデバイスを接続できます。

複合ケーブル - データ
複合ケーブル - データ

M12校正ツール


センサ、アクチュエータ、およびその他のコンポーネントをファクトリーオートメーションシステムに簡単に統合するために、独自のカスタマイズされた M12 ケーブルソリューションを設計します。M12コネクタ システムケーブル構成ツールを使用すれば、数クリックで解決できます。構成ツールは、必要な情報を収集し、お客様のアプリケーションに最適なケーブルアセンブリを一目で作成するのに役立ちます。デジタルデータをすぐにお渡しし、48時間以内にケーブルアセンブリを製作します。

シリーズで探す


M5

M5

さまざまなサイズとコーディングのM5。
詳細はこちら
Metric Circular Connectors Cable Assembly M8.psd

M8

通常、省スペース機器に使用されます。
M8
M12.webp

M12

最も広く使われているメトリック・サイズ。
M12
M17.psd

M17

最新のモータアプリケーションをカバー。
詳細
Metric Circular Connectors Cable Connector Cable Assemplies M23.psd

M23

大電力& 多芯の信号用コンタクト向け。
詳細
Metric Circular Connectors Cable Assembly 7_8 Zoll.psd

7/8

電源接続用インターフェイス。
詳細
Metric Circular Connectors Cable Assembly Size 15.psd

サイズ15

過酷な環境にも耐える堅牢性と信頼性。
詳細

ダウンロード


M17円形コネクタケーブル 選定ガイド
M17円形コネクタケーブル 選定ガイド
2.8 MB

質問はありますか?


Wide range of cables assemblies - image - circular connectors

お気軽にお問い合わせください!

個人情報

連絡先

国番号と市外局番を含む電話番号を入力してください。例+49 151 12345678

会社概要

住所情報

0/2000

フォームを送信することで、リクエストを送信します。 ハーティングよりご連絡させていただきます。

また、送信されたEメールでEメールアドレスを確認すると、イベント、ニュース、技術、製品、アプリケーションへの招待に関するハーティングニュースレターを定期的に購読することができます。購読の停止はいつでも可能です。

説明


結線

丸型‐結線技術

メトリック丸型コネクタの幅広い結線方式をご覧ください。
詳細はこちら
丸型 コーディング

丸型コネクタのコーディング

すべての丸型コネクタタイプのコーディングをご覧ください。
詳細はこちら
DSC08648_sRGB.psd

丸型コネクタ‐ロック機構

ロック機構を選択し、不用意な外れを防ぐ。
詳細はこちら

よくあるご質問


組み立て済みケーブルアセンブリは、工業的に製造およびテストされており、高い品質と信頼性が保証されています。現場での複雑な組み立てが不要なため、迅速でミスのない設置が可能です。これにより、エラーの原因を減らし、設置やダウンタイムを最小限に抑えることができます。

丸型コネクタは汎用性があり、特に過酷な産業環境、機械・プラントエンジニアリング、オートメーション技術、輸送、配電などの用途に適しています。コンパクトな設計、高度な保護、データ、信号、電源の信頼性の高い接続を提供します。

必要な保護等級は環境条件によって異なります。例えば、産業用アプリケーションの防塵・防水保護はIP67です。最適化されたストレインリリーフにより、機械的ストレスからケーブルを保護し、寿命を延ばし、導線の引き抜きを防止し、移動中や振動中でも確実な接続を実現します。

重要な要素は、伝送の種類(データ、信号、電力)、環境条件(湿度、温度、機械的ストレスなど)、要求される保護等級、およびケーブルの長さ、材質、接続タイプなどの具体的な要件に対する要件です。ケーブル素材の選択も重要です。ケーブルが固定用途で使用されるか、移動用途で使用されるかを考慮する必要があります。

組み立て済みのケーブルアセンブリは、迅速で簡単なインストールを可能にし、インストール時間を短縮し、エラーの原因を最小限に抑えます。高い信頼性と品質により、ダウンタイムを減らし、メンテナンスコストを最小限に抑えます。その結果、より効率的な生産が可能になります。

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件