2. 民生用ドローンおよびクアッドコプターには、プラグイン可能なドローンアームがメリットをもたらします。

民生用ドローンおよびクアッドコプターには、プラグイン可能なドローンアームがメリットをもたらします。

産業用ドローンのためのプラグ&プレイソリューションは、効率的なメンテナンスプロセス、省スペース輸送、より重い荷物の輸送などの高い拡張性を可能にします。


無償製品サンプルをリクエスト
民生用ドローンおよびクアッドコプターには、プラグイン可能なドローンアームがメリットをもたらします。

農業は多くの課題に直面しています。予測不能な気象条件の増加や、農業プロセスの二酸化炭素排出量を改善する必要性などです。精密農業は、このような課題に対応し、持続可能で効率的かつ強靭な農業を実現するための最も重要な戦略のひとつです。

Energy Transition Days 2025 - パネル 農業

Webセミナー|電動化と産業用ドローンが精密農業に貢献する方法

農業は二酸化炭素排出量の削減に努めています。電化ツールや産業用ドローンに支えられた精密農業は、持続可能性を推進する上で重要な役割を果たします。

録画を視聴する

折りたたみ式アームに比べて輸送スペースを節約


折りたたみ式アームは産業用ドローンやクアッドコプターに広く使用されています。これにより、ドローンは困難な地形での使用や高い高度への到達が可能になります。折りたたみ機構のおかげで、ドローンのアームは素早く簡単に折りたたむことができます。これは当然、非常に大きな柔軟性を提供しますが、最大の欠点はドローンを輸送するときに明らかになります。

折りたたみ式アームは簡単に差し込むことができません。折りたたんだ状態でも、ドローンやクアッドコプターの寸法は必要以上に大きいままです。プラグインアームであれば、より柔軟に対応できます。ICC20ドローンアームコネクタにより、ユーザーは必要に応じてドローンアームを抜き差しすることができます。ドローンのパッケージサイズを最大30%削減できます。

icc20_assembly_with_drone_gekürzt.png

ハーティングの接続製品により、ドローンアームの長さをフレキシブルに調整可能

より重い荷物を輸送するための高い拡張性


モジュラー構造とプラットフォームのコンセプトは、機械の高い柔軟性を確保するための最先端技術です。これは産業用ドローンにも当てはまります。より重い荷物を運ぶためにドローンのアームを追加したり、ツールを変更したりすることは、さまざまなタスクに対応するための一般的な手順です。必要なモジュール性を実現するためには、プラグイン・インターフェースが不可欠です。

ICC 20ドローンアームコネクタにより、ハーティングは農業プロセスなどの過酷な環境向けに特別に開発された信頼性の高いソリューションを提供します。産業用モジュラー丸型コネクタは、電力、信号、データ、空気圧を統合するためのインサートを提供します。さらに、実績のあるHan® 3A角型コネクタシリーズのすべてのインサートの使用が可能です。

シンプルなHan® C、Han® D、Han® EモノブロックインサートからUSB、RJ45、その他のデータインターフェイスまで、エネルギー、信号、データ伝送のための幅広い効率的なソリューションを使用できます。サイズ3Aのインサートは、新しい工具不要のPush-In結線技術など、さまざまな接続技術も提供しています。この結果、コネクタインサートの組み合わせは50種類以上になります。

ICC_20_Gruppenbild_DSC2037_FIN.png

ドローンのメンテナンスが容易に


業種を問わず、システムの高い可用性は成功の鍵です。生産設備の出力と同様に、農業用ドローンやクアッドコプターも稼働して初めて精密農業が可能になります。システム障害発生後の平均修復時間の短縮は不可欠です。そのため、トラブルシューティングを迅速かつ確実に行うためには、メンテナンス・プロセスを効率化する必要があります。

直接接続のドローンアームは、産業用ドローンのメンテナンスにおいてすぐにボトルネックになります。トラブルシューティングには時間がかかり、専門家が接続を外さなければならないこともしばしばです。産業用コネクターは、ハード配線ソリューションに比べて多くの利点を提供します。ドローンアームは簡単に抜き差しでき、欠陥のあるアームを交換したり、異なるバリエーションを切り替えたりできます。

2025-06_GettyImages-1306713383_Drone in a soybean field_cropped.jpg

お客様の利点:


  • 差し込み可能なドローンアームにより、輸送スペースを最大30%節約

  • プラグ&プレイによる効率的なメンテナンスプロセス

  • ドローンのセットアップの柔軟性が向上。例えば、より重い荷物のためにドローンのアームを追加することができます。

  • 簡単な取り付けと工具交換の迅速化による時間の節約

  • 多様な結線技術(工具レス現場結線のPush-Inなど)を含むモジュラー式ドローンアームコネクタコンセプト(最大50種類のインサート)による高い柔軟性 。

»

ハーティングと仕事をする付加価値は非常にシンプルです。新しいICC 20サーキュラーコネクタは、ハーティングの革新性を改めて実証しています。ICC 20は完璧なモジュラー式丸型コネクタです。例えば、新しいSPEコネクタは、RJ45コネクタに比べて多くの利点があります。また、多様なインサートと結線技術の使用が可能なため、工具の交換が容易です。

Karl-Heinz Kösters (ELROTEC GmbH)

Karl-Heinz Kösters

CEO

製品サンプルリクエスト


ICC20についてもっとお知りになりたいですか?無料サンプルをリクエストして、製品の感触を確かめましょう。

個人情報

連絡先

国番号と市外局番を含む電話番号を入力してください。例+49 151 12345678

会社概要

住所情報

0/2000

フォームを送信することで、リクエストを送信します。 ハーティングよりご連絡させていただきます。

また、送信されたEメールでEメールアドレスを確認すると、イベント、ニュース、技術、製品、アプリケーションへの招待に関するハーティングニュースレターを定期的に購読することができます。購読の停止はいつでも可能です。

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件