新しいロック機構により、取り付けとメンテナンスの時間を短縮
D-Sub接続をアップグレードしてください!
D-Sub PushPullコネクタにより、ハーティングは従来のD-Subコネクタを画期的に進化させました。革新的なクイックロック機構を採用し、過酷な環境下でも容易な取り扱いと信頼性の高い接続を可能にします。産業用アプリケーションにおける新しいレベルの効率性と安全性を体験してください。
無料サンプル
接続時間最大60%削減!
取り付けとメンテナンスの時間を削減: 迅速で簡単なコネクタの着脱により、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を最大化 確実な接続により、不慮の切断のリスクを低減し、作業の安全性を向上 産業用途での過酷な使用に耐えるよう設計されており、常に信頼性の高い接続を保証
既存のD-Sub接続をPushPullにアップグレードする方法
1.アップグレードピンをねじ込むだけ
アップグレードピンは、従来のD-Sub接続を最新のPushPull対応インターフェースに変換するためのゲートウェイです。簡単に統合できるように設計されたこれらのピンは、既存のネジ山に簡単にねじ込むことができ、従来のコネクターの機能を即座に強化します。
2.PushPullフードを取り付け、接続
PushPullフードを取り付けて組み立てを完了します。この追加コンポーネントにより、迅速ロック機能が可能になり、効率と信頼性が向上します。アップグレード後は、設置やメンテナンスの作業を迅速化し、ダウンタイムを短縮して生産性を向上させることができます。
プラスチック製とプラスチックメッキ製があり、サイズは09、15、25です。
ねじ止め、工具不要の取り付けで、接続が簡単
IEC 61373 カテゴリ1、クラスBに準拠した耐衝撃および耐振動性
ハーティングのコーディングシステムと互換性があり、最大36のバリエーションを提供
標準D-Sub、複合D-Sub、高密度D-Subなどに対応