データセンタービル管理システム
データセンターのビル管理システム(BMS)は、データセンター内の重要なコンポーネントの運用効率を監督し、最適化する統合フレームワークです。BMSデータセンターは、環境条件の監視、配電管理、暖房・換気・空調(HVAC)システムの制御、施設のセキュリティと安全性の確保など、さまざまな機能を包含しています。高度なセンサーと自動化技術を活用することで、データセンターBMSはリアルタイムの洞察と分析を提供し、施設管理者は、パフォーマンスを向上させ、運用コストを削減するための情報に基づいた意思決定を行うことができます。最終的に、データセンターBMSの導入は、リソースの最適な利用を確保し、内部に収容されている機密機器にとって理想的な状態を維持し、データセンター運用の全体的な信頼性と効率性をサポートするために不可欠です。
データセンターBMSの未来は接続性。
データセンター内の他の多くのシステムと同様に、ビル管理システム(BMS)も信頼性と効率を高める技術を採用しています。IoTセンサーや人工知能だけでなく、BMSインフラ設計者はコネクター化を最適化の重要な分野と認識しています。
セキュリティ、照明、冷却、その他のインフラシステムにおいて、直接配線からコネクタ化への移行は、データセンター建設業者やハイパースケーラーに、ロケーションをより迅速にオンライン化し、より確実にオンライン接続を維持するための新たなソリューションを提供します。
主なビル管理システム接続アプリケーション
コントロールパネル設置
30%小型化されたシステム・コントロール・パネルにより、数週間から数日での設置が可能です。
従来、大きくてかさばるビル管理システム(BMS)キャビネットは、直接配線のため接続するのに何週間もかかることがありました。プラグアンドプレイ・コネクタへの移行により、パネルの設置はより迅速かつコスト効率よく行えるようになりました。
✓コネクタ化されたパネルは、現地で組み立てられ、テスト済みで、すぐに設置可能
✓盤外のヒューズ付きキャビネット・プラグにより、制御エンジニアが何千ものIOポイントを直接配線する高コストのキャビネット配線作業が不要
✓現在の設備の改造や将来の設備更新のスピードアップ
✓より安全で効率的な製品構造により、持続可能なイニシアティブをサポート
✓標準化により、調達・設置チームの建設プロセスが簡素化
ラックのメンテナンスを簡素化し、迅速なヒューズ交換で稼働時間を向上させます。
新製品 制御盤用Han® Protect
データセンターをオンライン化(そして接続を維持する)ために、ハーティングはプラグアンドプレイのイノベーションを継続的に開発しています。
新しい
✓ヒューズが切れるとコネクタのLEDライトが点灯
✓内蔵ヒューズは簡単に取り出すことができ、数秒で交換可能
✓ヒューズ端子台よりも所要スペースが小さいため、制御キャビネットが小型化
✓キャビネットの材料が少なくて済むため、持続可能なイニシアティブをサポート
新Han® Protectコネクタにより、ヒューズ交換を制御盤外に
照明、空調& セキュリティシステム
コネクタは照明、HVAC、セキュリティシステムの効率を高め、省エネと運用効率に大きく貢献します。
コネクタは、接続と切断を素早く行うことができるため、照明やHVACコンポーネントの設置や交換が容易です。これにより、メンテナンス時のダウンタイムが短縮され、システムの稼働が維持され、長時間の停止によるエネルギーの無駄がなくなります。
その他の利点は以下の通りです:
✓コネクタの柔軟性により、配線の変更やシステムのオーバーホールを必要とせず、柔軟な設計と将来の変更を実現
✓スマートな接続性により、エネルギー使用を最適化するためのリアルタイムの監視と調整が可能
✓接続の有効性により、効率性と信頼性が向上し、稼働時間の改善と光熱費の節約につながります。
✓効率的なシステムにより、施設の二酸化炭素排出量を削減し、持続可能性の目標や規制に対応します。
データセンター接続のエキスパートにご相談ください
コネクタ化やソリューションの機能に関するご質問には、当社のエキスパートがお答えします。技術的なガイダンスや設計のお手伝いが必要な場合は、社内のエンジニアにご連絡ください。