データセンター・ネットワーク・アーキテクチャ
データセンター内のネットワーキングは、相互接続された多数のデバイスやシステム間の効率的で信頼性の高い通信を確保するための基本です。効果的なデータセンター・ネットワーク設計とデータセンター・ネットワーク・アーキテクチャは、データフローの最適化、拡張性の強化、全体のパフォーマンスの向上において極めて重要な役割を果たします。データセンターにおけるネットワーキングが進化を続ける中、シームレスな接続性と広帯域幅がますます重要になり、データセンターは最新のエンタープライズおよびクラウドコンピューティング環境の高まる需要に対応できるようになっています。
データセンターにおけるネットワーキング
サーバーのネットワーク接続は、現代のデータセンター運用において重要な側面であり、広範なデータ処理、ストレージ、および伝送をサポートするバックボーンとして機能します。高速接続はリアルタイムのデータアクセスとデータ伝送を容易にし、データセンターが増大するコンピューティングニーズをサポートすることを可能にします。
革新的なネットワーク接続ソリューションを統合することで、データセンター構築者は以下の目標を達成することができます:
より迅速にオンライン化
稼働信頼性の向上
スペースとエネルギー利用の最大化
設置とサポートの効率化
効率的なケーブリング、堅牢なスイッチ、革新的なコネクタ・ソリューションは、進化する要件や負荷の増大に対応できるネットワーク・インフラストラクチャの確立に不可欠です。
主要なデータセンター・ネットワーキング・ソリューション
小型データ接続
容量を増やすことなく、大容量のデータを高速伝送。
今日のデータセンター・ネットワークは、より少ない物理スペースで、より高速にデータを伝送することが求められています。従来のコネクタとは異なり、ハーティングのデータ伝送用接続コンポーネントは、今日の課題と明日の要件を満たすことを可能にします。
次世代 ix Industrial®:
✓サイズを考慮した設計
✓Cat.6A、最大1/10 Gbit/sの伝送速度に対応
✓パワー・オーバー・イーサネット(PoE)機能により、より少ないスペースでより多くの機能を実現
✓RJ45コネクタより70%小型で4倍高速
HARTING ix Industrial® - 従来のRJ45よりも70%小さいデバイスソケット
データセンターネットワーキング用にVarioBoot
コンパクト、俊敏、コスト効率に優れたRJ45。
HARTING Variobootは、コネクタの向きと角度を調整できるユニークな機能を備えた標準的なRJ45オーバーモールドパッチケーブルです。これにより、密集した制御キャビネットや狭い電気筐体など、狭い場所でのケーブル配線が簡素化されます。
✓アプリケーションのニーズに応じて、引っ張る、スナップする、回す、ねじることが可能なケーブルとコネクタ
✓比類ない柔軟性を実現する20以上の可能な方向性
✓最大10GB/sのデータ伝送を実現する信頼性
データセンター接続のエキスパートにご相談ください
コネクタ化やソリューションの機能に関するご質問には、当社のエキスパートがお答えします。技術的なガイダンスや設計のお手伝いが必要な場合は、社内のエンジニアにご連絡ください。