2. データセンター・インフラストラクチャ・ソリューション
  3. グリッドからのエネルギーのシンプルで安全な拡張性

グリッドからのエネルギーのシンプルで安全な拡張性

効率的で信頼性の高いインフラには、エネルギーが最適に分配されることが必要です。ハーティングのソリューションは、グリッドからの拡張性を簡素化し、確保するのに役立ちます。


コンフィギュレーター開始
HARTING_Grafik_010_240402_madness.png

オール電化社会(AES)の一貫した展開には、狭いスペースでも高い電流・電圧レベルが要求される。対応する送電網のインフラは、エネルギーが最適に接続され、調整され、制御されるように設計されなければなりません。

データセンターのヘッダーの背景

Webセミナー|データセンターの標準化でコストを削減し、市場投入までの時間を短縮する方法


今すぐ視聴

高品質素材でさらに長寿命に


& 例えば、110kVの高圧ネットワークからデータセンター内の低圧エリア(400V/230V)への移行部分の少なくとも一部が、プラグコネクタ付きのケーブルアセンブリを使用して設計されている場合、設置時間は短縮されます。

Han® HPR HPTC シリーズは、トランス出力に理想的なソリューションです。最大3.6kV/1400A(AC/DC、ハウジングは部分放電なし)の伝送が可能で、屋外での埃や湿気の侵入に対する効果的な保護(最大IP69K)を保証します。

インターフェイスのコンポーネントは、発電機、コンバーター、変圧器間の送電が長期にわたって安定するよう、非常に堅牢に設計されています。

Han® HPR Single Pole、25種類のコーディングオプション

Han® HPR Single Pole、25種類のコーディングオプション

Han® HPR HPTCは、シュリンキングやテーピングなしで遮蔽するため、時間を削減します。

Han® HPR HPTCは、シュリンキングやテーピングなしで遮蔽するため、時間を削減します。

組み立て済みケーブルにより、設置時間を短縮


屋内では、自動変圧器スイッチ(ATS)がデータセンター内のダウンストリーム機器への安全な電力供給を保証します。トランスを低電圧レベルの機器に接続するのに、大電流コネクタ (250A~800A)より優れたソリューションはほとんど見当たりません。

Single Poleでは、設置前にケーブルをあらかじめ組み立てることができるため、データセンターの電源インフラを迅速に構築することができます。ハウジングにはロックねじがあり、不用意な嵌合や接続解除を防ぎます。

ライブ側では、Single Poleは、例えば、取り外し中に感電の危険性がないことを保証するために、包括的なコンタクト保護を持っています。一般的に、圧着端子は、最も正確な方法で反復可能なプロセスであるため、安定した接続品質には理想的です。

トランス・スイッチの場合、これは特にケーブル側に関係します。取り付け側には、ネジ止めやケーブルラグなど、他の接続タイプも使用できます。

自動変圧器スイッチ(ATS)を接続するHan® HPR Single Pole

直接配線では熟練工が毎回必要なため、大電流コネクタ は、自動転送スイッチ(ATS)にはより良い選択肢になります。
Single Poleは設置の手間を軽減し、柔軟性を高めるため、データセンター事業者が人員や熟練工不足に対処するのに役立ちます。

主な利点:


  • エネルギー・インフラ整備の加速 プラグ&プレイソリューションと組み立て済みケーブル

  • 長寿命 苛酷な環境用のHan® HPR標準メタルフードおよびハウジング

  • コスト削減 効率的なコーディング・システムにより、必要最小限の在庫

  • ハンドリングの軽減 そのため、単線を単芯で接続できるようになりました。

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件