つい最近まで、制御盤のコネクタの取付にはかなりの手間がかかっていました。組み立て済みケーブルハーネスとコネクタ部品は、制御盤の内側から、パネル取付け型ハウジングに差し込まなければなりませんでしたが、 これはかなり複雑な作業になる場合があります。
しかし、これからは違います:Han® BおよびHan-Eco® Bシリーズの新しいコネクタは、業界標準のHan® Bを使用する機器に貴重な時間的利点を提供します。設置の際、ケーブルハーネスの両端を制御盤の内側からパネル取付け型ハウジングにリア取付けできます。
リア取付け - キャビネット内側から - Han® Bを使用
制御盤の配線を自動化
リア取付けの選択肢は、キャビネットの組み立てを大幅にシンプルにし、時間とお金を節約します。制御盤ユニットとケーブルハーネスは別々に組み立てておくことができます。そのため最適な分業が可能になり、効率と生産性をさらに上げるために、必要に応じて加工を自動化したり外注に出すことも可能です。
Han-Modular®との組み合わせ
Han®B用モノブロックに加え、
Han® ES Pressの迅速結線でさらに時短
メタルとプラスチックの両タイプを相互に嵌合可能
Han-Eco® Bと標準の金属製Han® Bハウジングとのプラグ互換性はさらにメリットをもたらします。システム移行の際、プラスチック製と金属製のフードとハウジングを組み合わせても、タイムロスは生じません。両タイプとも生産設備に均質に一体化できるため、並行使用が可能です。そのため顧客の要求に柔軟なソリューションで応えやすくなります。両素材タイプに適合するので、既存のテスト施設を引き続き使用でき、変更や追加の手間は必要ありません。
主な利点:
時間とコストを最大30%削減 リア取付けオプション
ケーブルハーネス全体を別々に事前組み立て可能 - インサートやヒンジフレーム、ホールディングフレームを "裏から "はめ込むことで、背面から組み立てることが可能
製造コストの削減 分業が可能
プラスチックコネクタ導入時のタイムロスなし 金属製とプラスチック製は完全に互換性があるため、お客様の生産設備における新たな標準に
さらなる時間の節約 Han® ES Press 迅速結線