HARTINGのICC 20は、産業用丸型コネクタの新しい基準を打ち立てます。ロボットやオートメーションにおけるモータから、溶接ロボットなどのエネルギー集約型アプリケーションまで。この設計により、電力、信号、データ伝送の効率的なソリューションが可能になります。
ハーティングの組立済みケーブルアセンブリは、共同生産を可能にすることで、時間の節約にもなります。その応用分野は、ロボット工学やオートメーションから、移動機械やエネルギー・グリッド・インフラまで多岐にわたります。
溶接ロボットの省スペース化
円形ドレスパックのような限られたスペースや組み立て仕様のアプリケーションでは、丸型コネクタしか使用できません。円筒形なので扱いやすくなっています。モジュール式インサートは、
HARTINGはICC 20シリーズにSingle Poleを追加し、ユーザが機械や装置により高い電力を伝送できるようにしました。1つのコネクタで最大400A/600Vを伝送できるため、重量物ハンドリング用ロボットアームや高性能溶接ロボットなど、エネルギー集約型のアプリケーションに適しています。
市場で入手可能な他のソリューションと比較して、このオプションは最大20%の省スペース化および与えられたスペースで50%の高出力を実現します。設計者は、限られたスペースで高性能なソリューションを提供することができます。
シングルポール仕様のその他の用途としては、移動式機械や
HARTING ICC 20 タッチセーフコンタクト付き単極
工具交換の高速化により生産性が向上
柔軟性の高い生産ラインでは、多くの工具交換が必要です。例えば、空気圧式工具の交換のように、手作業が必要な場合もあります。新しいICC 20は、内蔵された逆止弁により、圧力と過圧に対応できます。空圧工具の交換は従来の数分の一の時間で行えるため、ユニットの稼働率が向上します。
また、
Webセミナー|モジュール化されたスケーラブルなアーキテクチャと高い生産性への鍵
このセミナーでは、モジュラー方式、価値あるインターフェイス、デジタル・ツインの役割など、機械メーカーにとっての成功要因を探ります。
狭いスペースでも高い柔軟性
ロボットアプリケーションでは、可能な限り小さなスペースで最大限の柔軟性が求められることがよくあります。ICC 20により、HARTINGは非常に柔軟で、
これにより、シンプルなHan® C、Han® D、Han® EモノブロックからUSB、RJ45、その他のデータインターフェイスまで、電力、信号、データ伝送のための特に効率的な幅広いソリューションが可能になります。サイズ3Aのインサートは、新しいツールフリー
最大50種類のコネクタインサートによる最大限の柔軟性
お客様の利点:
単一インターフェイスで最大20%のスペース削減 、円形ドレスパックに最適
与えられたスペースで最大50%の性能向上 (例:高性能溶接用400A)
将来性:シングルペアイーサネット(SPE)技術を推進
テスト済みの組み立て済みケーブルソリューションによるコスト削減により、共同生産が可能
簡単な取り付けと工具交換の迅速化による時間の節約
モジュラーコンセプトによる高い柔軟性 (最大50種類のインサート)。
ロボット&オートメーション、電気グリッドと移動式作業機械に適しています。
以前は、円形のドレスパックではスペースの問題がよくありました。ICC 20は、このような要件に対応するモジュール式の柔軟なソリューションです。また、振動のためにRJ45コネクタにも苦労しました。産業グレードのSPE統合は、ここで大きな利点をもたらします。400Aのコネクタインサートは、高性能溶接プロセスの自動化も可能にします。多様なインサートと終端技術が可能なため、工具の交換が容易です。
Karl-Heinz Kösters
CEO
効率的なプロセスのための産業オートメーション
ELROTECは、産業用のカスタマイズされたオートメーション・ソリューションの開発において、経験と最新技術を結集しています。より効果的な作業プロセスにより、安全性の向上とコスト削減が実現します。
製品サンプルリクエスト
ICC20についてもっとお知りになりたいですか?無料サンプルをリクエストして、製品の感触を確かめましょう。