効率的なプロセスのための産業オートメーション
ELROTECは、産業用のカスタマイズされたオートメーション・ソリューションの開発において、経験と最新技術を結集しています。より効果的な作業プロセスにより、安全性の向上とコスト削減が実現します。
一貫した産業プロセスは、企業にとって大きな課題です。ドイツの家族経営のELROTEC社は、オートメーションのためのカスタマイズされたロボットとロジスティクス・ソリューションでお客様をサポートしています。個々の作業ステップから完全なプロセスチェーンまで。ハーティングとのパートナーシップにより、同社は市場での長期的な成功を確実なものにしています。
Webセミナー|モジュール化されたスケーラブルなアーキテクチャと高い生産性への鍵
このセミナーでは、モジュラー方式、価値あるインターフェイス、デジタル・ツインの役割など、機械メーカーにとっての成功要因を探ります。
収益性の高いプロセスの自動化
ELROTECは、業界横断的な分野での長年の経験により、確かな専門知識を備えています。顧客には大企業だけでなく、中堅企業や個人企業も含まれるため、幅広いプロジェクトを実現することができます。柔軟性と個性に重点を置いているため、あらゆる規模のプロジェクトを成功させることができます。
ELROTECはまた、ブレーメン生産物流研究所などで研究を行っており、革新的なソリューションの開発や技術進歩の推進に役立つ最新の科学的知見の恩恵を受けています。
ビデオの感想
ロボットが効率的な作業プロセスを実現
オートメーションとロボティクス・ソリューションに対する個々のお客様のご要望は、産業界におけるさまざまな応用分野と同様に多岐にわたります。企業は常に生産量を増やし、資源の利用を最適化しようと努力しているため、ここでの焦点は主に効率的な業務プロセスです。熟練労働者の不足と、単調な作業でミスが起こりやすいという性質から、少なくとも経済的な打撃を避けるためには必要なことです。
ELROTECは、お客様のニーズに応えるため、信頼性が高く、メンテナンスの必要が少ない長期的なソリューションを開発するという課題に日々直面しています。
国際市場に関する幅広い知識により、当社は個々のプロセスステップだけでなく、完全なプロセスチェーンに対しても最適な技術的ソリューションを見出し、カスタマイズされたアプローチを可能にしています。システムおよびロボットを目標に合わせて改造することで、ビジネス環境にシームレスに統合でき、既存システムへのスムーズな導入が可能になります。
これにより、プロセスの自動化と長期的な最適化が可能になり、生産性が向上するだけでなく、企業の競争力にも貢献します。
ロボット・ドレスパックの柔軟な設計
信頼性の高いオートメーションプロセスを実現するためには、堅牢で効率的なコンポーネントを使用することが重要です。ELROTECは、自動化ソリューションを業務プロセス全体にシームレスに統合することを専門としています。信頼性の高い産業用コネクターの使用は、システムインテグレーターがこれらの目標を達成するのに役立ちます。
産業用円形コネクタ
その設計は、電力、信号、データ伝送のための効率的なソリューションを可能にします。ドライブ、
ELROTECのマネージング・ディレクターであるKarl-Heinz Kösters氏は、HARTINGのようなパートナーやサプライヤーとの長期的な協力関係が、市場で長期的な成功を収め、競争力を維持するための決定的な要因であると確信しています。
過酷な環境での柔軟性と拡張性に優れた円形コネクター
モジュラーアーキテクチャーと高い生産性は、機械工学とロボット工学における成功の鍵です。道を切り開くには、柔軟で信頼性の高いインターフェイスが不可欠です。
お客様の利点:
既存システムへのシームレスな適合を可能にする高品質の産業用コネクタによる柔軟な統合
過酷な使用条件に耐えるよう設計された堅牢なコネクタにより、高い信頼性と低メンテナンスコストを実現
厳しい業界標準に準拠したコネクタのテスト品質により、プロセスの信頼性が向上します。
オートメーション技術における様々なアプリケーションのためのコネクタの多目的な使用
簡単な取り付けと迅速なツール交換による時間の節約
以前は、円形のドレスパックではスペースの問題がよくありました。ICC 20は、このような要件に対応するモジュール式の柔軟なソリューションです。また、振動のためにRJ45コネクターにも苦労しました。産業グレードのSPE統合は、ここで大きな利点をもたらします。400Aのコンタクトインサートは、高性能溶接プロセスの自動化も可能にします。多様なインサートと終端技術が可能なため、工具の交換が容易です。
Karl-Heinz Kösters
CEO