2. 統合マネジメントシステム(IMS)
  3. IMS - 検査・試験所

検査・試験所


ドイツ向けサービスカタログのダウンロード
中国向けサービスカタログのダウンロード
DAkkS ISO IEC 17025 シグネット付きHQT内部

品質 - 生涯にわたって!

ハーティングのコネクタは世界中で活躍しています。インド、ブラジル、デンマークを問わず、それらに共通するものは当社の品質基準です。この基準は、エスペルカンプと珠海にあるコーポレート・テクノロジー・サービス(CTS)の独立した試験・検査施設によって保証されています。製品やソリューションがお客様に利用される前に、当社の試験研究所で広範な品質試験に合格しなければなりません。
要求事項は国際規格に基づき、さらに顧客ニーズ、長年の市場経験、信頼性研究に基づくハーティング固有の要件で補完されています。ハーティンググループの品質基準は納品で終わるものではありません。日常使用においてその真価を証明しなければならないのです。

HARTINGコーポレートテクノロジーサービス(CTS)の目標:

  • 測定・試験技術および技術的専門知識を包括的に提供することにより、プロセスおよび製品の効率的な認定を行います。

  • 開発段階への早期関与と事業部門によるサポートにより、製品を迅速に市場投入。

  • ハーティングテクノロジーグループの国際的な試験設備の品質を保証します。

  • 顧客への知識伝達やプレゼンテーションを通したテクニカルコミュニケーションとマーケティングサポート。

ilac - MRA / DAkkS "Deutsche Akkreditierungsstelle "のロゴ D-PL-12148-01-00
»

当社内部のHARTING研究所の利点:試験に関する専門知識に加え、製品とその市場用途を熟知しています。これにより、様々な試験要件について専門的なアドバイスを提供することが可能です。

Stephan Middelkamp

Stephan Middelkamp

ゼネラルマネージャー 品質& 技術

試験スペクトル


製品リリース、プロセスと製品の効果的な認定

  • 成分分析と寸法測定のためのコンピュータ断層撮影

  • 寸法測定技術 (2次元、3次元座標測定)

  • 表面および材料分析: 光学顕微鏡、蛍光X線分析、プラスチック分析、EDX付き走査型電子顕微鏡、集束イオンビーム(FIB)

  • マイクロ電気機械システムの寸法、電気的、機械的、信頼性調査

  • 腐食試験、IP試験、気候試験

  • 電気試験、機械試験

  • 気候および電気負荷による振動試験

  • 光ファイバーコンポーネントおよびシステムの試験

  • 電磁両立性 (EMC-干渉放射、EMC-干渉イミュニティ)

  • シグナルインテグリティ (時間領域と周波数領域の解析)

  • ストリップライトスキャン

試験・検査機器の一例

モジュラー型 CrossBeam® Workstation
レーザー顕微鏡による3D測定
分析装置による混合ガス流動腐食試験
IP6X試験後のDUT
無響室における放射エミッション(FAR)
ストライプライトスキャナー

ドイツのエスペルカンプにある試験所

はDIN EN ISO/IEC 17025: 2018に基づきDAkkSによって認定されています。


ドイツ向けサービスカタログのダウンロード
IEC/ISO 14025シグネットとHQTビルディング
  • 試験範囲には、電気的、機械的、基本的な環境試験、電気機械部品のEMCおよびRF試験、光ファイバー試験のほか、1次元、2次元、3次元の長さ測定が含まれます。

  • 認定は、認定証付属書 D-PL-12148-01-00 に記載された認定範囲にのみ適用されます。 認定証明書
    柔軟な認定に基づく現在の適用範囲は、こちらでご確認いただけます:現在の範囲

  • さらに、ULからはClient Test Data Programme UL認証 の一部として、VDEからはTDAP(Test Data Acceptance Programme)のレベル2として認証されています。VDE 証明書

中国・珠海の試験所

は、ISO/IEC 17025: 2017に基づき、中国国家認定サービス(CNAS)の認定を受けています。


中国向けサービスカタログのダウンロード
IEC/ISO 14025シグネットと珠海ビル
  • 試験範囲には、電気的、機械的、および基本的な環境試験が含まれます。

  • 認定は、CNAS L11131 認証書付属書に記載されている認定範囲にのみ適用されます。 認定証明書
    柔軟な認定に基づく現在の適用範囲は、こちらでご確認いただけます: 認定範囲

CSR認証

試験所証明書

検査手順とラボサービスに関する当社の管理システム認証をご覧ください。


証明書をPDFで表示
Stephan Middelkamp

ステファン・ミデルカンプ博士

役職: ゼネラルマネージャー 品質& 技術

  • 所属: SSU QT
  • 会社名: HARTING Stiftung & Co. KG
[email protected]

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件