2. UAV用小型産業用コネクタ

無人航空機(UAV)用小型産業用コネクタ

業界標準の性能と高い信頼性を小さなフォームで実現。Han® MPCにより、信頼できるヨーロッパの技術リーダーであるHARTINGは、商用ドローン用の初の産業用コネクタを発表します。


無料製品サンプルをリクエスト
Webセミナーを視聴
HeaderMiniature industrial connectors for unmanned aerial vehicles

無人航空機(UAV)は、急速に進化する今日のデジタル環境において、ますます重要性を増しています。企業はコストを削減し、作業環境を改善するために、産業プロセスのデジタル化に取り組んでいます。広大な圃場のマッピング、インテリジェントな障害物検知、水や肥料などの正確な散布のための完全自動化作業など、商用ドローンやクアッドコプターは、産業用セルフコントロールの実現に貢献しています。

商業用ドローンの最適な性能、操縦性、航続距離を高めるには、サイズ(S)、重量(W) &(a) パワー(P)が重要です。業界の専門家はこれをSWaPと呼んでいます。HARTING Han® MPCは、これらの重要な要件に従って開発されました。

Category image: Han MPC

Han® MPC

大電流、耐久性、一貫した信号品質のために設計され、すべて省スペース小型設計です。

製品へ

欧州で開発された業界標準がSWaPの最適化を実現


バッテリー効率の向上、高度な画像センサー、AIによる自律機能など、技術的な打開により、さまざまな産業におけるドローンの潜在的な用途が大幅に拡大しました。これらの開発により、ドローンは趣味的な機器から、農業、物流、検査、公共安全、その他多くの分野で規制されたミッションクリティカルなプラットフォームへと大きく進化しています。

産業用コネクタのマーケットリーダーであるハーティングは、業界耐性のある接続性とケーブルソリューションの 需要を認識しています。80年以上の経験を持つ当社のソリューションは、高いパフォーマンス、信頼性、拡張性を誇り、将来性を保証します。独自にテストされた品質により、過酷な条件下でも長寿命が保証されます。

小型設計とHan®産業用コネクターの定評ある堅牢性により、Han® MPCシリーズは過酷な条件下で商用ドローンの信頼性の高い接続を実現します。

配電盤、エレクトロニックスピードコントローラ、バッテリー間の接続


ヒューマノイドロボットを含むUAVと他の移動ロボットは、接続部分のトポロジーを共有しています。広く使用されているLiPoバッテリーは、通常のもの、または高い信号品質を備えた将来を保証するスマートユニットのいずれかが、配電盤(PDB)に電力を供給します。

PDBはバッテリーとESC(エレクトロニック・スピード・コントローラ)間の中心的なインターフェイスです。ESCは効率的で信頼性の高いパワーマネージメントを実現します。電動モーターの回転速度と回転方向を効果的に調整し、装置のスムーズな動作を保証します。産業界では、低メンテナンスと長寿命を保証するために、3相ブラシレスDCモータ(BLDC)がよく使用されます。

HARTING Han® MPC30と MPC60は、これらの重要なユニット間の接続に理想的なソリューションで、高い信号品質を保証します。異なるハウジングタイプや、ストレートおよびアングルドPCBバリエーションなどの追加バリエーションにより、さらに高い柔軟性が得られます。

工業規格がSWaPの最適化を保証

Han® MPCコネクタによる信頼性の高い電源および信号接続を特徴とする内部UAVアーキテクチャ

サンプル Han MPC

製品サンプル Han® MPC

実際にHan® MPCを体験してください。無料サンプルをご請求の上、小型産業用コネクティビティが最新のUAVシステムにおいていかにSWaPを最適化できるかをご確認ください。

無料製品サンプルをリクエスト

コンパクトなフォームファクターで最高のパフォーマンス


Han® MPC30はHan-Yellock® 4 mm²圧着コンタクトを使用して最大30Aの電流に対応、Han® MPC60はHan® C 10 mm²圧着コンタクトを使用して最大60Aの定格です。

Han® MPC30のピーク電流は最大180A/10秒、Han® MPC60のピーク電流は最大350A/10秒コネクタはオプションで最大4つのhar-speedコンタクトに対応し、信頼性の高いDroneCAN伝送の要件を保証します。

素早く簡単なバッテリー交換

MPC30およびMPC60は、オプションの高速接点により、コンパクトな形状で高い連続電流とピーク電流を提供します。

主な利点:


  • 産業用コネクタで信頼されるヨーロッパのマーケットリーダーが提供する接続性により、重要なインフラを保護します。

  • 銀メッキと金メッキの圧着コンタクトによる高い信頼性

  • 大電流伝送(30 A / 60 Aタイプ)

  • 最小の取付スペースで 最大の性能(高い通電電流とインパルス電流)

  • 最大4ピンの高いh信号品質(DroneCAN)

  • 取り扱いが容易なため、より迅速な設置が可能

  • 根拠のあるデータと仕様

Energy Transition Days 2025 - パネル 農業

Webセミナー|電動化と産業用ドローンが精密農業に貢献する方法

農業は二酸化炭素排出量の削減に努めています。電化ツールや産業用ドローンに支えられた精密農業は、持続可能性を推進する上で重要な役割を果たします。

録画を視聴する

ダウンロード


UAV用の信頼性の高い接続およびケーブルソリューション
UAV用の信頼性の高い接続およびケーブルソリューション
1.7 MB

製品サンプルリクエスト


スモール・フォーム・ファクターで最高のパフォーマンスと信頼性を得たいとお考えですか?
無料サンプルをリクエストして、製品の感触を確かめましょう。

どのソリューションがご関心をお持ちですか?

0/2000

個人情報

連絡先

会社概要

住所情報

フォームを送信することで、リクエストを送信します。 ハーティングよりご連絡させていただきます。

また、送信されたEメールでEメールアドレスを確認すると、イベント、ニュース、技術、製品、アプリケーションへの招待に関するハーティングニュースレターを定期的に購読することができます。購読の停止はいつでも可能です。

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件