Han® HPR VarioShell - 車両間ジャンパー用の柔軟性の高いハウジングシステムが新たな可能性を提供
Han® 34 HPR VarioShellにより、プラグ式ジャンパーケーブルの通電容量が向上
単極コネクタとの組み合わせにより、
鉄道車両に電力を供給する際には大電流が流れます。そのため、Han® 34 HPR VarioShellのライブエレメントは、触れても安全なように設計されています。ピン・コンタクトとソケット・コンタクトには、操作者による接触を防ぐ絶縁プラスチック・エレメントが装備されています。
Han® 34 HPR VarioShellは耐衝撃性と耐振動性を備えており、鉄道アプリケーションに最適です(EN 61373、Cat.1Bに準拠)。システムは取り付けが簡単で、単極コネクタは特にハウジングカバーを素早く開けることができるため、メンテナンスが容易です。
ケーブルの断面が大きいジャンパーケーブルは取り付けが困難です。これは、多極のコンタクトを接続する場合に特に当てはまります。Single Poleを使用することで、取り扱いが容易になります。VarioShellでは、各ジャンパーケーブルを個別に着脱できるため、設置者やオペレーターにとって明確な利点があります。
「標準化、エネルギー消費の削減、設置時間を節約するためのシンプルな取り扱いは、鉄道業界における重要なトレンドです」と、プロダクト・マネージャーのMaik Iphoeferは述べています。"新しいHan® HPR VarioShellでは、特に連結部用に開発された柔軟性の高いハウジングシステムで、豊富な可能性を提供し、その利点からすでにいくつかの顧客プロジェクトで採用されています。"
内容:ジャンパー・ケーブル・ソリューションにこれまでで最も強力なVarioShell:単極8本で最大800A/3.6kVを伝送。
主な利点
Han® HPR VarioShell 34 より高い消費電力のアプリケーションに対応 従来の最大定格電流650Aの代わりに800Aのコンタクトが使用されます。
Han® HPR SP2保護キャップは次のような特長があります。 機械的損傷からの保護 コネクタが嵌合されていない状態で
優れた柔軟性 単極のため、ケーブル・ツー・ケーブル・ソリューションとしても使用可能
VarioShellの機能 保護等級 IP68/69屋外での使用に適応
新Han® 24 HPR VarioShellとHan® HPR Compactは、ジャンパーケーブルによる信号& データ伝送の組み合わせの選択肢を広げます
Han® 24 HPR VarioShellの新バージョンにより、ハーティングはこの省スペースジャンパーケーブルソリューションのユーザーに対し、さらなる設計オプションを提供します。
新しいHan® 24 HPR VarioShellには、4個のHan® 24 HPR Compactパネル取付けハウジングをネジ止めできます。パネル取付けハウジングは、Han-Modular®コネクタシリーズのコンポーネントや、Han® D、DD...およびHan® E、EE...シリーズの多極モノブロックなどと柔軟に組み合わせることができます。
コネクタ・タイプ、オスとメスのコネクタインサート、1つのインターフェイス内での異なる結線技術の可能な組み合わせの数が増えます。ハウジングにはコーディングピンを取り付けることができ、エラーフリーの嵌合プロセスを確保できます。そのため、新しいHan® 24 HPR VarioShellは柔軟性を高め、将来を見据えたインターフェース・ソリューションを保証します。
4つのパネル取付けハウジングを固定したHan® 24 HPR VarioShellの新バージョン
主な利点
柔軟性の向上 Han® 24 HPR VarioShellの新しい接続オプションにより
エラーフリーの嵌合プロセス Han® HPR Compact インターフェイスにコーディングピンを内蔵
コスト削減 最高の柔軟性を達成するために必要な在庫は最小限に
Maik Iphoefer
役職: プロダクトマネージャー
- 所属: PM Installation Technology
- 会社名: ハーティングテクノロジーグループ