HARTING ICC 20: 過酷な環境に優れた拡張可能な産業用丸型コネクタ
HARTING ICC 20 4/3は、例えば、信号と最大40Aの電力を組み合わせた伝送など、ロボットやオートメーションにおけるモータの電源供給と制御のための魅力的なソリューションです。この丸型コネクタは、実績のあるHan®CおよびHan D®コンタクトを採用しています。4つのパワーコンタクト、3つのシグナルコンタクト(最大10A/250V)、1つのPEコンタクトが絶縁体に収納されています。
ハーティングはICC 20シリーズにSingle Poleを追加し、ユーザが機械や装置により高い電力を伝送できるようにしました。1つのコネクタで最大400A/600Vの電圧伝送が可能なため、重量物ハンドリング用ロボットアームや溶接ロボットなど、エネルギー集約型のアプリケーションに適しています。その他の応用分野としては、モバイル機器やエネルギーネットワークインフラなどがあります。
さらに、すべてのシリーズのハウジングは、ほこりや水の浸入に対する高い保護等級(IP67/IP69)を備えており、過酷な産業環境での使用に最適です。ハウジングは電磁界(EMC)を確実に遮蔽し、システムの信号品質を確保します。
従来はHan®3 A型専用であった断熱ボディの使用により、ICC 20設計の潜在的な用途はさらに広がります。シンプルなHan®C、HanD®、Han®EモノブロックからUSB、RJ45、その他のデータインターフェイスまで、電源、信号、データ伝送のための特に効率的なソリューションが多数用意されています。サイズ3 Aの絶縁体は、新Push-In迅速接続技術など、さまざまな接続技術も提供します。
試作品は現在、シングルペアイーサネット(SPE)と電力伝送を備えたICC 20として提供されています。このハーティングソリューションのおかげで、ユーザは例えばコボットやロボットを将来に向けてセットアップすることができます。このコネクタは、非常にコンパクトな設置スペースで機器の基本電源を供給します。
HARTING ICC 20の利点:
Han®3 Aインサート(合計約50個)の統合による高い拡張性
堅牢な設計、耐振動性、IP67/69の高い保護等級による耐久性
個々のインターフェイスで最大20%の省スペース化
同じ設置スペースで最大400Aまで出力が最大50%向上
効率的な設置とタッチセーフコンタクト
HARTING ICC 20 タッチセーフコンタクト付き単極
Nils Dökel
役職: グローバル製品管理チームリーダー - ICC製品ライン
- 所属: Product Management Installation Technology
- 会社名: ハーティングテクノロジーグループ