7. 09 05 000 9924

ワbergaberahmen mit montierten Rasthebel

部品番号: 09 05 000 9924


ワbergaberahmen mit montierten Rasthebel

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

ワbergaberahmen mit montierten Rasthebelワbergaberahmen mit montierten Rasthebel
ピンシュラウド

ワbergaberahmen mit montierten Rasthebel

部品番号: 09 05 000 9924

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

ピンシュラウド タイプ E 、プレスフィットピン付き用, ロックレバー付き サーモプラスチック RAL 7032 (ぺブルグレー), 黒

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ DIN 41612
アクセサリータイプ ピンシュラウド
アクセサリーの説明 タイプ E 、プレスフィットピン付き用
ロックレバー付き
固定具 プレスフィット固定
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ ‌2.8 mm +0.2 ‌
‌2.8 mm -0.3 ‌
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
材質(アクセサリー) サーモプラスチック
カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
黒
材料の難燃性 UL94 V-0
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 56
正味重量 7.2 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140008786
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件