2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. ケーブルグランド
  7. 09 00 000 5183

Acces. Cable Clamp PG 11 Metal

部品番号: 09 00 000 5183


Acces. Cable Clamp PG 11 Metal

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Acces. Cable Clamp PG 11 MetalAcces. Cable Clamp PG 11 Metal
ケーブルグランド

Acces. Cable Clamp PG 11 Metal

部品番号: 09 00 000 5183

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

ケーブルグランド Pg 11 クランプ可能範囲: 7 ... 12 mm 材質(ケーブルグランド): メタル レンチ サイズ: 21

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
アクセサリータイプ ケーブルグランド
レンチ サイズ 21
サイズ Pg 11
クランプ可能範囲 7 ... 12 mm
対角幅 22.9 mm
China RoHS 50
RoHS 適合(適用除外品)
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合(適用除外品)
カリフォルニアProposition 65物質 はい
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質(ケーブルグランド) メタル
欧州関税番号 74122000
梱包寸法 10
正味重量 23.486 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140002074
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件