2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. ケーブルグランド
  7. 09 00 000 5182

Acces. Cable Clamp PG 11 sw

部品番号: 09 00 000 5182


Acces. Cable Clamp PG 11 sw

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Acces. Cable Clamp PG 11 swAcces. Cable Clamp PG 11 sw
ケーブルグランド

Acces. Cable Clamp PG 11 sw

部品番号: 09 00 000 5182

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

ケーブルグランド Pg 11 クランプ可能範囲: 7 ... 12 mm 材質(ケーブルグランド): サーモプラスチック 黒 IP68 レンチ サイズ: 24

この商品はもう注文できません。

お近くの販売代理店にお問い合わせください。

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
アクセサリータイプ ケーブルグランド
使用温度範囲 -40 ... +100 °C
レンチ サイズ 24
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP68
サイズ Pg 11
クランプ可能範囲 7 ... 12 mm
対角幅 25.9 mm
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
材質(ケーブルグランド) サーモプラスチック
カラー(ケーブルクランプ) 黒
欧州関税番号 39269097
梱包寸法 10
正味重量 1 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140161610
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件