2. 産業用コネクタ / Han®
  3. 角型コネクタ
  4. 製品
  5. アクセサリー
  6. シールドフレーム グリップフレーム
  7. 09 00 000 5342

Clamp for 10 mm cable diameter Ground Te

部品番号: 09 00 000 5342


Clamp for 10 mm cable diameter Ground Te

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

Clamp for 10 mm cable diameter Ground TeClamp for 10 mm cable diameter Ground Te
クランプ

Clamp for 10 mm cable diameter Ground Te

部品番号: 09 00 000 5342

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

クランプ シールド付きフレーム用 スチール

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
アクセサリータイプ クランプ
アクセサリーの説明 シールド付きフレーム用
ケーブル径 10 mm
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
材質(アクセサリー) スチール
表面(アクセサリー) 亜鉛メッキ
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 10
正味重量 0.039 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140002609
eCl@ss 27440392
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件