産業用イーサネットケーブルアセンブリ
産業用イーサネットケーブルアセンブリ
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
  4. 09 04 016 3201

DIN-Power D032-FC-B-modul

部品番号: 09 04 016 3201


DIN-Power D032-FC-B-modul

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Power D032-FC-B-modulDIN-Power D032-FC-B-modul
メスコネクタ

DIN-Power D032-FC-B-modul

部品番号: 09 04 016 3201

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
製品に関するお問い合わせ

概要

メスコネクタ クリンプ端子 コンタクト: 16 コーディング: 穴コーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少) PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
名称 タイプ D
エレメント メスコネクタ
製品シリーズ DIN 41612
結線方式 クリンプ端子
接続タイプ 基板対ケーブル
コンタクト数 16
コーディング 穴コーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定 固定フランジ付き
詳細 クリンプコンタクトは別売。
Hot plugging いいえ
コンタクト列 2
コンタクトピッチ(結線側) 5.08 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 5.08 mm
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 1.6 mm
沿面絶縁距離 1.6 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 20 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
試験電圧 Ur.m.s. 1.55 kV (コンタクト−コンタクト)
1.55 kV コンタクト−GND
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
仕様 IEC 60603-2
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 60
正味重量 8.59 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140008199
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件