7. 09 06 002 9911

DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2

部品番号: 09 06 002 9911


DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2
ピンシュラウド

DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2

部品番号: 09 06 002 9911

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

ピンシュラウド タイプFロープロファイル型、プレスフィットピン付き用, ロックレバーなし サーモプラスチック RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ DIN 41612
アクセサリータイプ ピンシュラウド
アクセサリーの説明 タイプFロープロファイル型、プレスフィットピン付き用
ロックレバーなし
端子長さ 13 mm
固定具 ネジ固定
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ ‌3.2 mm +0.8 ‌
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
材質(アクセサリー) サーモプラスチック
カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 20
正味重量 9.25 g
原産国 ルーマニア
GTIN 5713140010772
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件