産業用イーサネットケーブルアセンブリ
産業用イーサネットケーブルアセンブリ
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
APAC 新製品発売 FY2026
アジア太平洋地域全体で、企業はより速くスケールし、より効率的に運営し、地域の要件を満たすという圧力に直面していますが、信頼性とパフォーマンスを維持しつつもです。
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
  4. 09 06 015 2922

DIN-Power H15MT-1C2-1

部品番号: 09 06 015 2922


DIN-Power H15MT-1C2-1

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Power H15MT-1C2-1DIN-Power H15MT-1C2-1
オスコネクタ

DIN-Power H15MT-1C2-1

部品番号: 09 06 015 2922

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

オスコネクタ ファストン端子 定格電流: ‌15 A コンタクト: 15 ストレート型 銅合金 銀メッキ 嵌合側 パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠 PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
名称 タイプ H15
エレメント オスコネクタ
製品シリーズ DIN 41612
コンタクトの説明 ストレート型
結線方式 ファストン端子
接続タイプ 基板対ケーブル
ケーブル中継
コンタクト数 15
コンタクト構成 列d、位置6、10、 ... 、26、30、および列z、位置4、8、... 、28、32
リーディングコンタクトはオン位置 z4
z32
PCB固定 固定フランジ付き
パフォーマンスレベル 1
IEC 60603-2に準拠
Hot plugging いいえ
コンタクトピッチ(嵌合側) 6.5 mm
10.16 mm
定格電流 15 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 4.5 mm
沿面絶縁距離 8 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 8 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 90 N
引抜力 90 N
嵌合回数 500
試験電圧 Ur.m.s. 3.1 kV (コンタクト−コンタクト)
3.1 kV コンタクト−GND
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 銀メッキ 嵌合側
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
仕様 IEC 60603-2
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 20
正味重量 22.5 g
原産国 ルーマニア
GTIN 5713140010871
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件