7. 09 06 001 9918

DIN-Power code key type H

部品番号: 09 06 001 9918


DIN-Power code key type H

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Power code key type HDIN-Power code key type H
コーディングピン

DIN-Power code key type H

部品番号: 09 06 001 9918

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

コーディングピン タイプ H, MH 24 + 7用 サーモプラスチック RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ DIN 41612
アクセサリータイプ コーディングピン
アクセサリーの説明 タイプ H, MH 24 + 7用
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R26
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
材質(アクセサリー) サーモプラスチック
カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85389099
梱包寸法 100
正味重量 0.09 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140010475
eCl@ss 27440203
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件