7. 09 06 000 9950

DIN-Power code pin

部品番号: 09 06 000 9950


DIN-Power code pin

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Power code pinDIN-Power code pin
コーディングピン

DIN-Power code pin

部品番号: 09 06 000 9950

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

コーディングピン タイプ D, E, F および インターフェースコネクタ用I メタル RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ DIN 41612
アクセサリータイプ コーディングピン
アクセサリーの説明 タイプ D, E, F および インターフェースコネクタ用I
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
材質(アクセサリー) メタル
カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85389099
梱包寸法 100
正味重量 0.09 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140010147
eCl@ss 27440203
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件