DIN-Power crimp 1,F, PL2, 250 reel
部品番号: 09 06 000 7484
DIN-Power crimp 1,F, PL2, 250 reel
部品番号: 09 06 000 7484
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
クリンプコンタクト
メスコンタクト
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側
導体断面積: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
製品詳細
| カテゴリ | コンタクト |
|---|
| コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
|---|
| 製品シリーズ | DIN 41612 |
|---|
| コンタクト、 | DIN 41612 タイプ D |
|---|
| DIN 41612 タイプ E |
| DIN 41612 タイプ F |
| DIN 41612 タイプ 2F |
| DIN 41612 タイプF9 |
| DIN 41612 タイプ MH 24 + 7 |
| DIN 41612 タイプFM |
| har-motion |
| 結線方式 | クリンプ端子 |
|---|
| ジェンダー | メスコンタクト |
|---|
| 製造工程 | スタンプコンタクト |
|---|
| 梱包内容 | 250リール状コンタクト |
|---|
| パフォーマンスレベル | 2 |
|---|
| IEC 60603-2に準拠 |
| 導体断面積(mm²) | 0.09 ... 0.25 mm² |
|---|
| 導体断面積 (AWG) | AWG 24 ... AWG 28 |
|---|
| ワイヤー外径 | 0.7 ... 1.5 mm |
|---|
| 接触抵抗 | 20 mΩ |
|---|
| ストリップ 長さ | 3.5 ... 4 mm |
|---|
| 嵌合回数 | 400 |
|---|
| 引張り強度 | 11 ... 28 N |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 適合 |
|---|
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
|---|
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
|---|
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
|---|
| ELVステータス | 適合 |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
|---|
| 材質 (コンタクト) | 銅合金 |
|---|
| 表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
|---|
| Ni 結線側 |
| 仕様 | IEC 60603-2 (コンプリメンタリ) |
|---|
| 欧州関税番号 | 85366990 |
|---|
| 梱包寸法 | 1 |
|---|
| 正味重量 | 169.7 g |
|---|
| 原産国 | ドイツ |
|---|
| GTIN | 5713140009646 |
|---|
| eCl@ss | 27440204 |
|---|
| ETIM | EC000796 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|