4. 09 06 000 6451

DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel

部品番号: 09 06 000 6451


DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

クリンプコンタクト

DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel

部品番号: 09 06 000 6451

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

クリンプコンタクト メスコンタクト 銅合金 導体断面積: 0.14 ... 0.56 mm² AWG 26 ... AWG 20

製品詳細


カテゴリ コンタクト
コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
製品シリーズ DIN 41612
コンタクト、 DIN 41612 タイプ D
DIN 41612 タイプ E
DIN 41612 タイプ F
結線方式 クリンプ端子
ジェンダー メスコンタクト
製造工程 スタンプコンタクト
梱包内容 2500 リール状コンタクト
導体断面積(mm²) 0.14 ... 0.56 mm²
導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 20
ワイヤー外径 0.8 ... ‌2 mm
ストリップ 長さ 3.5 ... 4 mm
引張り強度 15 ... ‌60 N
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
材質 (コンタクト) 銅合金
仕様 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1
正味重量 1770 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140009417
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件