4. 09 06 000 9542

DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 reel

部品番号: 09 06 000 9542


DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 reel

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 reelDIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 reel
クリンプコンタクト

DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 reel

部品番号: 09 06 000 9542

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

クリンプコンタクト オスコンタクト 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側 導体断面積: 0.5 ... 1.5 mm² AWG 20 ... AWG 16

製品詳細


カテゴリ コンタクト
コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
製品シリーズ DIN 41612
コンタクト、 DIN 41612 タイプFM
DIN 41612 タイプ 2F
DIN 41612 タイプF9
結線方式 クリンプ端子
ジェンダー オスコンタクト
製造工程 スタンプコンタクト
梱包内容 2500 リール状コンタクト
パフォーマンスレベル 1
導体断面積(mm²) 0.5 ... 1.5 mm²
導体断面積 (AWG) AWG 20 ... AWG 16
ワイヤー外径 1.6 ... ‌2.8 mm
接触抵抗 20 mΩ
ストリップ 長さ 3.5 ... 4 mm
嵌合回数 500
引張り強度 60 ... ‌135 N
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Ni 結線側
仕様 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1
正味重量 1660 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140009721
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件