4. 09 06 901 9925

DIN-Power fixing bracket BR20-m

部品番号: 09 06 901 9925


DIN-Power fixing bracket BR20-m

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Power fixing bracket BR20-mDIN-Power fixing bracket BR20-m
固定ブラケット B

DIN-Power fixing bracket BR20-m

部品番号: 09 06 901 9925

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

固定ブラケット B オスコネクタ用, DIN EN 60297準拠の19inラック用, シングル固定, M 2.5 DIN EN ISO 4036 ナット付き, 右, 20 mm プラスチック、メタルメッキ メタリック

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ DIN 41612
アクセサリータイプ 固定ブラケット B
アクセサリーの説明 オスコネクタ用
DIN EN 60297準拠の19inラック用
シングル固定
M 2.5 DIN EN ISO 4036 ナット付き
右
20 mm
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
材質(アクセサリー) プラスチック、メタルメッキ
カラー(アクセサリー) メタリック
材料の難燃性 UL94 V-0
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 100
正味重量 2.526 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140014701
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件