DIN-Power fixing bracket left D20 metal
部品番号: 09 06 800 9946
DIN-Power fixing bracket left D20 metal
部品番号: 09 06 800 9946
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
固定ブラケット B
オスコネクタ用, DIN EN 60297準拠の19inラック用, シングル固定, エジェクターハンドル付き, 左
メタル, サーモプラスチック
メタリック, RAL 7032 (ぺブルグレー)
製品詳細
| カテゴリ | アクセサリー |
|---|
| 製品シリーズ | DIN 41612 |
|---|
| アクセサリータイプ | 固定ブラケット B |
|---|
| アクセサリーの説明 | オスコネクタ用 |
|---|
| DIN EN 60297準拠の19inラック用 |
| シングル固定 |
| エジェクターハンドル付き |
| 左 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 適合 |
|---|
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
|---|
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
|---|
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
|---|
| ELVステータス | 適合 |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
|---|
| ニッケル |
| 材質(アクセサリー) | メタル |
|---|
| サーモプラスチック |
| カラー(アクセサリー) | メタリック |
|---|
| RAL 7032 (ぺブルグレー) |
| 鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
|---|
| 欧州関税番号 | 85389099 |
|---|
| 梱包寸法 | 10 |
|---|
| 正味重量 | 16.82 g |
|---|
| 原産国 | ドイツ |
|---|
| GTIN | 5713140014275 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|