4. 09 06 001 9935

DIN-Power fixing bracket right

部品番号: 09 06 001 9935


DIN-Power fixing bracket right

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Power fixing bracket rightDIN-Power fixing bracket right
固定ブラケット B

DIN-Power fixing bracket right

部品番号: 09 06 001 9935

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

固定ブラケット B オスコネクタ用, DIN EN 60297準拠の19inラック用, シングル固定, シェルハウジングD 20/2およびD 20/4に適合, M 2.5 DIN 562ナット付き, 右 サーモプラスチック RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ DIN 41612
アクセサリータイプ 固定ブラケット B
アクセサリーの説明 オスコネクタ用
DIN EN 60297準拠の19inラック用
シングル固定
シェルハウジングD 20/2およびD 20/4に適合
M 2.5 DIN 562ナット付き
右
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
材質(アクセサリー) サーモプラスチック
カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85389099
梱包寸法 100
正味重量 1.963 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140010543
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件