4. 09 06 800 9948

DIN-Power fixing bracket right D20 metal

部品番号: 09 06 800 9948


DIN-Power fixing bracket right D20 metal

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Power fixing bracket right D20 metalDIN-Power fixing bracket right D20 metal
固定ブラケット B

DIN-Power fixing bracket right D20 metal

部品番号: 09 06 800 9948

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

固定ブラケット B オスコネクタ用, DIN EN 60297準拠の19inラック用, シングル固定, エジェクターハンドル付き, 右 メタル, サーモプラスチック メタリック, RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ DIN 41612
アクセサリータイプ 固定ブラケット B
アクセサリーの説明 オスコネクタ用
DIN EN 60297準拠の19inラック用
シングル固定
エジェクターハンドル付き
右
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質(アクセサリー) メタル
サーモプラスチック
カラー(アクセサリー) メタリック
RAL 7032 (ぺブルグレー)
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85389099
梱包寸法 10
正味重量 16.82 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140014282
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件