DIN-Power retaining frame
部品番号: 09 06 001 9902
DIN-Power retaining frame
部品番号: 09 06 001 9902
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
フレーム
2 コンタクトソケットおよびアース接続
メタル
メタリック
製品詳細
| カテゴリ | アクセサリー |
|---|
| 製品シリーズ | DIN 41612 |
|---|
| アクセサリータイプ | フレーム |
|---|
| アクセサリーの説明 | 2 コンタクトソケットおよびアース接続 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 適合 |
|---|
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
|---|
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
|---|
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
|---|
| ELVステータス | 適合 |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
|---|
| カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
|---|
| ニッケル |
| 材質(アクセサリー) | メタル |
|---|
| カラー(アクセサリー) | メタリック |
|---|
| 欧州関税番号 | 85389099 |
|---|
| 梱包寸法 | 10 |
|---|
| 正味重量 | 10.1 g |
|---|
| 原産国 | ドイツ |
|---|
| GTIN | 5713140010413 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|