3. ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
  4. 電力および信号用コネクタ
  5. 製品
  6. 09 06 048 0402

DIN-Power top entry SH A

部品番号: 09 06 048 0402


DIN-Power top entry SH A

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Power top entry SH ADIN-Power top entry SH A
シェルハウジング

DIN-Power top entry SH A

部品番号: 09 06 048 0402

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

シェルハウジング 15 mm サーモプラスチック, ガラス繊維入り強化 RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
名称 タイプ F
タイプ H
タイプ MH
製品シリーズ DIN 41612
アクセサリータイプ シェルハウジング
アクセサリーの説明 15 mm
ロックタイプ ロックレバーまたはロックネジ
バージョン トップエントリー
ケーブル・エントリー数 2
ケーブルエントリー 2x
ストレインリリーフ ケーブルクランプ付き
2個の部品 はい
分離可能 はい
使用温度範囲 -40 ... +125 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
カラー(フード/ハウジング) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質(アクセサリー) サーモプラスチック
ガラス繊維入り強化
材料の難燃性 UL94 V-0
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85389099
梱包寸法 10
正味重量 14 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140011069
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件