4. 02 05 000 2512

DIN-Sig.harbus64,C,F,PL2,   500ps/1reel

部品番号: 02 05 000 2512


DIN-Sig.harbus64,C,F,PL2,   500ps/1reel

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Sig.harbus64,C,F,PL2,   500ps/1reelDIN-Sig.harbus64,C,F,PL2,   500ps/1reel
クリンプコンタクト

DIN-Sig.harbus64,C,F,PL2,   500ps/1reel

部品番号: 02 05 000 2512

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

クリンプコンタクト 定格電流: ≤1.5 A メスコンタクト 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側 導体断面積: 0.09 ... 0.5 mm² AWG 28 ... AWG 20

製品詳細


カテゴリ コンタクト
コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
製品シリーズ har-bus® 64
結線方式 クリンプ端子
ジェンダー メスコンタクト
製造工程 スタンプコンタクト
梱包内容 500 リール状コンタクト
パフォーマンスレベル 2
IEC 61076-4-113に準拠
導体断面積(mm²) 0.09 ... 0.5 mm²
導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
ワイヤー外径 0.7 ... ‌1.5 mm
定格電流 1.5 A
接触抵抗 20 mΩ
ストリップ 長さ 3.5 ... 4 mm
嵌合回数 250
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Ni 結線側
仕様 IEC 61076-4-113 (コンプリメンタリ)
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1
正味重量 132 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140000407
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件