3. ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
  4. 電力および信号用コネクタ
  5. 製品
  6. 09 02 264 7828

DIN-Signal B064FD-C1-3

部品番号: 09 02 264 7828


DIN-Signal B064FD-C1-3

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal B064FD-C1-3DIN-Signal B064FD-C1-3
メスコネクタ

DIN-Signal B064FD-C1-3

部品番号: 09 02 264 7828

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
製品に関するお問い合わせ

概要

メスコネクタ IDC圧接端子 定格電流: ‌1 A コンタクト: 64 ストレート型 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 3, IEC 60603-2に準拠 コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少) PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

この商品はもう注文できません。

お近くの販売代理店にお問い合わせください。

製品詳細


カテゴリ コネクタ
名称 タイプ B
エレメント メスコネクタ
製品シリーズ DIN 41612
コンタクトの説明 ストレート型
結線方式 IDC圧接端子
接続タイプ 基板対ケーブル
コンタクト数 64
コンタクト構成 列a、b、位置1、2、... 、31、32
コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定 固定フランジ付き
パフォーマンスレベル 3
IEC 60603-2に準拠
Hot plugging いいえ
コンタクト列 2
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
定格電流 1 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 1.2 mm
沿面絶縁距離 1.2 mm
絶縁抵抗 >106 Ω
接触抵抗 20 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +85 °C
挿入力 60 N
引抜力 40 N
嵌合回数 50
試験電圧 Ur.m.s. 1 kV (コンタクト−コンタクト)
1.55 kV コンタクト−GND
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
仕様 IEC 60603-2
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 1
正味重量 14.85 g
原産国 フィリピン
GTIN 5713140003675
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件