DIN-Signal B064MR-3,0C1-2-clip
部品番号: 09 02 364 6919
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
製品詳細
| カテゴリ | |
|---|---|
| 名称 | |
| エレメント | |
| 製品シリーズ | |
| コンタクトの説明 | |
| 特長 |
| 結線方式 | |
|---|---|
| 接続タイプ | |
| コンタクト数 | |
| コンタクト構成 | |
| コーディング | |
| PCB固定 | |
| パフォーマンスレベル | |
|---|---|
| Hot plugging | |
| コンタクト列 | |
| コンタクトピッチ(結線側) | |
| コンタクトピッチ(嵌合側) | |
| 定格電流 | |
| 定格電流 | |
| 空間距離 | |
| 沿面絶縁距離 | |
| 絶縁抵抗 | |
| 接触抵抗 | |
| 使用温度範囲 | |
| 挿入力 | |
| 引抜力 | |
| 嵌合回数 | |
| 試験電圧 Ur.m.s. | |
| 絶縁グループ |
| China RoHS | |
|---|---|
| RoHS | |
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | |
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | |
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | |
| ELVステータス | |
| 材質 (インサート) | |
| カラー(インサート) | |
| 材質 (コンタクト) | |
| 表面 (コンタクト) | |
| 材料の難燃性 UL94 |
| UL / CSA | |
|---|---|
| 仕様 | |
| 鉄道向け難燃性規格 |
| 欧州関税番号 | |
|---|---|
| 梱包寸法 | |
| 正味重量 | |
| 原産国 | |
| GTIN | |
| eCl@ss | |
| ETIM | |
| UNSPSC 24.0 |
前へ
次へ