7. 09 02 164 6921 222

DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF

部品番号: 09 02 164 6921 222


DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFFDIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF
オスコネクタ

DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF

部品番号: 09 02 164 6921 222

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

オスコネクタ ウェーブ半田付け端子 定格電流: ‌2 A コンタクト: 64 アングル型 銅合金 Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠 コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少), サイドコーディング PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7035 (ライトグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
名称 タイプ B
エレメント オスコネクタ
製品シリーズ DIN 41612
コンタクトの説明 アングル型
結線方式 ウェーブ半田付け端子
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
拡張カード
基板対ケーブル
コンタクト数 64
コンタクト構成 列a、b、位置1、2、... 、31、32
コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
サイドコーディング
PCB固定 固定フランジ付き
パフォーマンスレベル 2
IEC 60603-2に準拠
Hot plugging いいえ
コンタクト列 2
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
定格電流 2 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 1.2 mm
沿面絶縁距離 1.2 mm
絶縁抵抗 >1011 Ω
接触抵抗 20 mΩ
使用温度範囲 [-55] ... [+125 °C]
挿入力 60 N
引抜力 40 N
嵌合回数 400
試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7035 (ライトグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
仕様 IEC 60603-2
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 20
正味重量 11.78 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140003446
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件