7. 09 03 000 9961

DIN-Signal C/R shroud screw fix 10.70

部品番号: 09 03 000 9961


DIN-Signal C/R shroud screw fix 10.70

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

ピンシュラウド

DIN-Signal C/R shroud screw fix 10.70

部品番号: 09 03 000 9961

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

ピンシュラウド メスコネクタ タイプC用, オスコネクタ タイプR用 サーモプラスチック RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ DIN 41612
アクセサリータイプ ピンシュラウド
アクセサリーの説明 メスコネクタ タイプC用
オスコネクタ タイプR用
端子長さ 17 mm
20 mm
固定具 ネジ固定
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ ‌1.8 mm ±0.5 ‌
‌4.8 mm ±0.5 ‌
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
材質(アクセサリー) サーモプラスチック
カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94 V-0
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85389099
梱包寸法 1
正味重量 6.01 g
原産国 ベトナム
GTIN 5713140004405
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件