無料特急サンプル請求
現在入手不可の商品
よく似た代替サンプルを選んでください。
| 技術的特性 | ||
|---|---|---|
| 沿面絶縁距離 | 1.2 | 1.2 |
| 空間距離 | 1.2 | 1.2 |
| 定格電流 | 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照 | 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照 |
| 嵌合回数 | 400.0 | 50.0 |
| 絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| 絶縁抵抗 | >1012 Ω | >1012 Ω |
| Hot plugging | いいえ | いいえ |
| パフォーマンスレベル | 2|IEC 60603-2に準拠 | 3|IEC 60603-2に準拠 |
| 試験電圧 Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| 引抜力 | 40.0 | 40.0 |
| 挿入力 | 60.0 | 60.0 |
| コンタクトピッチ(嵌合側) | 2.54 | 2.54 |
| コンタクト列 | 3.0 | 3.0 |
| 接触抵抗 | 20.0 | 20.0 |
| 使用温度範囲 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 | 2.54 |
| バージョン | ||
| コンタクト構成 | 列a、c、位置1、2、... 、31、32 | 列a、c、位置1、2、... 、31、32 |
| 接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード|拡張カード|基板対ケーブル | マザーボード ツー ドーターカード|拡張カード|基板対ケーブル |
| リーディングコンタクトはオン位置 | a1|a32 | |
| PCB固定 | 固定フランジ付き | 固定フランジ付き |
| コーディング | コーディングシステム(コンタクト数減少)|サイドコーディング | コーディングシステム(コンタクト数減少)|サイドコーディング |
| コンタクト数 | 64.0 | 64.0 |
| 結線方式 | ウェーブ半田付け端子 | ウェーブ半田付け端子 |
| Specifications and approvals | ||
| 仕様 | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 鉄道向け難燃性規格 | F4/I3 NFF 16-101/102に準拠 | F4/I3 NFF 16-101/102に準拠 |
| 名称 | ||
| コンタクトの説明 | アングル型 | アングル型 |
| エレメント | オスコネクタ | オスコネクタ |
| 名称 | タイプC | タイプC |
| カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
| 製品シリーズ | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
| REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
| REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
| 材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
| カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
| RoHS | 適合 | 適合 |
| China RoHS | e | e |
| 要件セットとハザードレベル | R26 | R26 |
| ELVステータス | 適合 | 適合 |
| 表面 (コンタクト) | Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側 | Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側 |
| 材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り |
| 鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
| 材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
| 商用データ | ||
| 原産国 | ドイツ | ドイツ |
| 欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 梱包寸法 | 100.0 | 1.0 |
| 正味重量 | 12.54 kg | 13.72 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140005211 | 5713140005372 |