7. 09 03 196 6920

DIN-Signal C096MR-3,0C1-2

部品番号: 09 03 196 6920


DIN-Signal C096MR-3,0C1-2

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal C096MR-3,0C1-2DIN-Signal C096MR-3,0C1-2
オスコネクタ

DIN-Signal C096MR-3,0C1-2

部品番号: 09 03 196 6920

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
00
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

オスコネクタ リフロー半田付け端子 (THR) 定格電流: ‌2 A コンタクト: 96 ストレート型 銅合金 Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠 コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少) PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り ベージュ

この商品はもう注文できません。

お近くの販売代理店にお問い合わせください。

製品詳細


カテゴリ コネクタ
名称 タイプC
エレメント オスコネクタ
製品シリーズ DIN 41612
コンタクトの説明 ストレート型
特長 許容範囲の色ずれや染み
結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
基板対ケーブル
コンタクト数 96
コンタクト構成 列a、b、c、位置1、2、... 、31、32
端子長さ 3 mm
コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定 固定フランジ付き
パフォーマンスレベル 2
IEC 60603-2に準拠
Hot plugging いいえ
コンタクト列 3
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
定格電流 2 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 1.2 mm
沿面絶縁距離 1.2 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 20 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 15秒間)
挿入力 90 N
引抜力 60 N
嵌合回数 400
試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
ELVステータス 適合
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) ベージュ
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
仕様 IEC 60603-2
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 1
原産国 チェコ
GTIN 5713140196261
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件