7. 09 03 396 6951
  8. 無料サンプル

無料特急サンプル請求


現在入手不可の商品

よく似た代替サンプルを選んでください。
DIN-Signal-C096MS-30C1-2-V2-clip
オスコネクタ DIN-Signal-C096MS-30C1-2-V2-clip 09 03 396 6951
使用不可
DIN-Signal-C096MS-30C1-2-clip
オスコネクタ DIN-Signal-C096MS-30C1-2-clip 09 03 396 6921
オルタナティブ
技術的特性
沿面絶縁距離
1.2
1.2
空間距離
1.2
1.2
定格電流
20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
嵌合回数
400.0
400.0
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
絶縁抵抗
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
いいえ
いいえ
パフォーマンスレベル
2|IEC 60603-2に準拠
2|IEC 60603-2に準拠
試験電圧 Ur.m.s.
1 kV
1 kV
基板厚さ
‌1.6 mm ±0.2 ‌
‌1.6 mm ±0.2 ‌
引抜力
60.0
60.0
挿入力
90.0
90.0
コンタクトピッチ(嵌合側)
2.54
2.54
コンタクト列
3.0
3.0
接触抵抗
20.0
20.0
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
コンタクトピッチ(結線側)
2.54
2.54
バージョン
コンタクト構成
列a、b、c、位置1、2、... 、31、32
列a、b、c、位置1、2、... 、31、32
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード|拡張カード|基板対ケーブル
マザーボード ツー ドーターカード|拡張カード|基板対ケーブル
リーディングコンタクトはオン位置
a1|a32
PCB固定
固定フランジ付き|スナップインクリップ付き
固定フランジ付き|スナップインクリップ付き
コーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
コーディングシステム(コンタクト数減少)
コンタクト数
96.0
96.0
結線方式
ウェーブ半田付け端子
ウェーブ半田付け端子
Specifications and approvals
仕様
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格
F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
名称
コンタクトの説明
アングル型
アングル型
エレメント
オスコネクタ
オスコネクタ
名称
タイプC
タイプC
カテゴリ
コネクタ
コネクタ
製品シリーズ
DIN 41612
DIN 41612
Material properties
カリフォルニアProposition 65物質
はい
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
含まず
材質 (コンタクト)
銅合金
銅合金
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
RoHS
適合
適合
China RoHS
e
e
要件セットとハザードレベル
R26
R26
ELVステータス
適合
適合
表面 (コンタクト)
Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側
Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
含まず
材料の難燃性 UL94
V-0
V-0
商用データ
原産国
ドイツ
ドイツ
欧州関税番号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
梱包寸法
20.0
100.0
正味重量
14.28 kg
15.06 kg
eCl@ss
27460201
27460201
GTIN
5713140007659
5713140007635

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件