7. 09 03 124 2901

DIN-Signal M024MS-3,0C1-1

部品番号: 09 03 124 2901


DIN-Signal M024MS-3,0C1-1

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal M024MS-3,0C1-1DIN-Signal M024MS-3,0C1-1
オスコネクタ

DIN-Signal M024MS-3,0C1-1

部品番号: 09 03 124 2901

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

オスコネクタ ウェーブ半田付け端子 定格電流: ‌2 A コンタクト: 32 アングル型 銅合金 Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠 コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少) PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
名称 タイプM
エレメント オスコネクタ
製品シリーズ DIN 41612
コンタクトの説明 アングル型
特長 特殊コンタクトの定格電流:選択したコンタクトのデータシートを参照
結線方式 ウェーブ半田付け端子
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
拡張カード
基板対ケーブル
コンタクト数 32
シグナルコンタクト数 24
コンタクト構成 列a、b、c、位置13、14、... 、19、20
コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定 固定フランジ付き
パフォーマンスレベル 1
IEC 60603-2に準拠
Hot plugging いいえ
コンタクト列 3
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
7.62 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
7.62 mm
定格電流 2 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 1.2 mm
沿面絶縁距離 1.2 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 20 mΩ
使用温度範囲 [-55] ... [+125 °C]
挿入力 23 N
引抜力 15 N
嵌合回数 500
試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R26
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 鉛
ニッケル
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
仕様 IEC 60603-2
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 20
正味重量 8 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140004603
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件