産業用イーサネットケーブルアセンブリ
産業用イーサネットケーブルアセンブリ
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
  7. 09 03 242 6864

DIN-Signal Mflat42+6FS-2,9C1-2

部品番号: 09 03 242 6864


DIN-Signal Mflat42+6FS-2,9C1-2

画像はイメージです。製品説明をご参照ください。

DIN-Signal Mflat42+6FS-2,9C1-2DIN-Signal Mflat42+6FS-2,9C1-2
メスコネクタ

DIN-Signal Mflat42+6FS-2,9C1-2

部品番号: 09 03 242 6864

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
無料サンプル
製品に関するお問い合わせ

概要

メスコネクタ ウェーブ半田付け端子 定格電流: ‌2 A コンタクト: 48 ストレート型 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠 コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少) PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
名称 タイプ Mフラット
エレメント メスコネクタ
製品シリーズ DIN 41612
コンタクトの説明 ストレート型
特長 特殊コンタクトの定格電流:選択したコンタクトのデータシートを参照
結線方式 ウェーブ半田付け端子
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
基板対ケーブル
コンタクト数 48
シグナルコンタクト数 42
コンタクト構成 列a、b、c、位置10、11、... 、22、23
端子長さ 2.9 mm
コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定 固定フランジ付き
パフォーマンスレベル 2
IEC 60603-2に準拠
Hot plugging いいえ
コンタクト列 3
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
7.62 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
7.62 mm
定格電流 2 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 1 mm
沿面絶縁距離 1 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 20 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 40 N
引抜力 30 N
嵌合回数 400
試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 適合
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
要件セットとハザードレベル R26
ELVステータス 適合
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
仕様 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
欧州関税番号 85366990
梱包寸法 20
正味重量 12.725 g
原産国 ドイツ
GTIN 5713140006355
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
前へ
次へ

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件